Robot SCARA SR-12iA

Capacitate ridicată de încărcare și amprentă mică la sol

Caracterul compact și ușor, precum și cablurile/conductele cu trasee la interior oferă robotului un aspect curat care minimizează interferența cauzată de contururi și simplifică integrarea FANUC SR-12iA pe linia de asamblare sau ambalare. O amprentă de 280 x 364 mm, o greutate de 53 kg și o rază de acțiune de 900 mm asigură eficiență în privința spațiului acoperit și a razei de mișcare.

AXE ROBOT

4

RAZĂ DE ACŢIUNE

900 mm

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE

12 kg

DESCĂRCARE PLIANT

Opțional

SR-12iA va fi disponibil vopsit în alb, arbore acoperit pentru axa Z și certificare IP65. Aceste lucruri fac robotul să fie ideal pentru aplicațiile alimentare secundare.

Aveți nevoie de o capacitate de încărcare mai mică?

Descoperiți FANUC SR-6iA

  • Capacitate de încărcare: 6 kg
  • Raza de acțiune: 650 mm
  • Cursă: 210 mm
Aflați mai multe