Modele ROBONANO

Gama ROBONANO pentru ultra-precizie

0,1 nm comandă de programare, cele mai noi axe FANUC CNC și motoare, rulmenți hidrostatici lubrifiați cu ulei, motoare lineare, un sistem activ de amortizare și ecrane HMI pentru dispozitive operaționale periferice.

α-NMiA

  • Turația maximă a arborelui: 50,000 min-1  (Arborele de frezare este fixat pe axa C)
  • Greutatea maximă a piesei prelucrate: ​60 kg
  • Cursa pe axa X (liniar pe orizontală): 450 mm
  • Cursa pe axa Y (liniar pe verticală): 200 mm
  • Cursa pe axa Z (liniar pe orizontală): 300 mm
  • Opțiuni: M-Setup inteligent (Microscop, Micrometru electric, Egalizator de câmp), M-Form inteligent, Transformator

Descărcare pliant DESCĂRCARE DATE TEHNICE URMĂRIȚI VIDEO DE FREZARE URMĂRIȚI VIDEO DE TRASARE

α-NTiA

  • Turația maximă a arborelui: 4,000 min-1
  • Greutatea maximă a piesei prelucrate:: 5 kg
  • Cursa pe axa X: 200 mm
  • Cursa pe axa Y: 200 mm 
  • Opțiuni: Axa B, M-Setup inteligent (Microscop, Micrometru electric, Egalizator de arbore), Transformator

Descărcare pliant
DESCĂRCARE DATE TEHNICE URMĂRIȚI VIDEO