Noul standard pentru preluarea rapidă de sarcini grele

Noua serie DR-3iB de roboți delta de la FANUC sunt concepuți special pentru a maximiza viteza și flexibilitatea la soluțiile de preluare și ambalare. Bazat pe designul clasic cu legătură în paralel, DR-3iB/8L oferă o capacitate de încărcare crescută, inerție și cea mai mare alonjă dintre toți roboții delta FANUC (1600 mm).

DESCĂRCARE PLIANT

Performanțe înalte

Având capacitate mare de încărcare, rază mare de acțiune și performanțe ridicate, seria DR-3iB deschide o nouă epocă de flexibilitate pentru roboții delta. Performanțele avansate la mișcare, cu o viteză a mișcării de până la 5500mm/sec, face din DR-3iB alegerea perfectă pentru aplicațiile obișnuite de preluare și plasare, precum și pentru cele de ambalare, de ex. din industriile alimentare și farmaceutice.