Robotul M-2iA/3A de preluare și asamblare

Viteză și dexteritate automatizate

Acest robot delta cu 6 axe de viteză înaltă este perfect pentru preluare, ambalare și asamblare. Articulația sa cu 3 axe îl face capabil să rotească liber piesele prelucratele și uneltele, în funcție de cerințele aplicațiilor de asamblare. În plus, designul său inteligent folosește la maxim spațiul de lucru disponibil.

AXE ROBOT

6

RAZA DE ACȚIUNE

800mm

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE

3kg

DESCĂRCARE DATE TEHNICE

  • Structură unică pe 6 axe
  • Articulație cu mișcare de rotire rapidă
  • Protecție IP69K
  • Design cu fiabilitate înaltă
  • Instalare comună și interfață a articulației cu 4 tipuri de axe
  • Zonă de mișcare comună cu 4 tipuri de axe

Controler R-30iB pentru roboții FANUC

  • un aspect mai flexibil
  • interacțiune îmbunătățită cu utilizatorul cu noul iHMI
  • ghiduri de configurare pentru programare
  • memorie mare (DRAM 1GB, de la 256 MB) pentru o creștere a productivității
Aflați mai multe despre controlerul robotului

Posibilități nelimitate

Obțineți chiar mai multe beneficii de la robotul dumneavoastră industrial cu accesoriile FANUC personalizate și opțiunile de software precum SpotTool, iRVision sau Dual Check Safety (DCS). Creșteți nivelul de inteligență al robotului dumneavoastră și abilitatea unei productivități care se îmbunătățește automat, utilizând programul unic Learning Vibration Control.

Comoditate

Mai mult confort cu iPendant touch

Inteligenţă

Descoperiţi funcțiile inteligente de vizualizare de la FANUC

Interfaţă

Aflați mai multe despre noua generație de tehnologie avansată cu aparatul de comandă FANUC R-30iB

Mişcare

Căutați gama noastră dedicată soluțiilor pentru mobilitate îmbunătățită

Siguranţă

Funcţiile inteligente de siguranţă vă economisesc spațiu și timp