M-1iA/1H

Robot Delta cu greutate redusă

Fiind o alternativă ideală la automatizarea de amploare complicată şi costisitoare, acest robot Delta cu 3 axe are o incintă amplă de lucru, ceea ce îl face să fie perfect pentru operaţiile de transfer pe linie ce implică sarcini utile uşoare. Conceput pentru a valorifica la maximum spaţiul, acesta funcţionează conform unor parametri stricţi, care permit personalului de pe linie să lucreze în siguranţă lângă acesta.

ROBOT CU AXE

3

RAZĂ DE ACŢIUNE

280 mm

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE

1 kg

Descărcaţi Fişa tehnică

Controler R-30iB pentru roboții FANUC

  • un aspect mai flexibil
  • interacțiune îmbunătățită cu utilizatorul cu noul iHMI
  • ghiduri de configurare pentru programare
  • memorie mare (DRAM 1GB, de la 256 MB) pentru o creștere a productivității
Aflați mai multe despre controlerul robotului

Posibilități nelimitate

Obțineți chiar mai multe beneficii de la robotul dumneavoastră industrial cu accesoriile FANUC personalizate și opțiunile de software precum SpotTool, iRVision sau Dual Check Safety (DCS). Creșteți nivelul de inteligență al robotului dumneavoastră și abilitatea unei productivități care se îmbunătățește automat, utilizând programul unic Learning Vibration Control.

Comoditate

Mai mult confort cu iPendant touch

Inteligenţă

Descoperiţi funcțiile inteligente de vizualizare de la FANUC

Interfaţă

Aflați mai multe despre noua generație de tehnologie avansată cu aparatul de comandă FANUC R-30iB

Mişcare

Căutați gama noastră dedicată soluțiilor pentru mobilitate îmbunătățită

Siguranţă

Funcţiile inteligente de siguranţă vă economisesc spațiu și timp