M-20iA/20T

Maşină de ridicat de mare putere, cu articulaţie tubulară şi montaj suspendat

Fiind cel mai uşor model din gamă, această maşină cu 6 axe şi montaj suspendat a fost proiectată pentru a spori versatilitatea şi pentru a menţine costurile la nivel redus în cazul operaţiilor de supraveghere a utilajelor şi manipulare de mare rezistenţă.

ROBOT CU AXE

6

RAZĂ DE ACŢIUNE

1.662 mm

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE

20 kg

Descărcaţi Fişa tehnică

Controler R-30iB pentru roboții FANUC

  • un aspect mai flexibil
  • interacțiune îmbunătățită cu utilizatorul cu noul iHMI
  • ghiduri de configurare pentru programare
  • memorie mare (DRAM 1GB, de la 256 MB) pentru o creștere a productivității
Aflați mai multe despre controlerul robotului

Posibilități nelimitate

Obțineți chiar mai multe beneficii de la robotul dumneavoastră industrial cu accesoriile FANUC personalizate și opțiunile de software precum SpotTool, iRVision sau Dual Check Safety (DCS). Creșteți nivelul de inteligență al robotului dumneavoastră și abilitatea unei productivități care se îmbunătățește automat, utilizând programul unic Learning Vibration Control.

Comoditate

Mai mult confort cu iPendant touch

Inteligenţă

Descoperiţi funcțiile inteligente de vizualizare de la FANUC

Interfaţă

Aflați mai multe despre noua generație de tehnologie avansată cu aparatul de comandă FANUC R-30iB

Mişcare

Căutați gama noastră dedicată soluțiilor pentru mobilitate îmbunătățită

Siguranţă

Funcţiile inteligente de siguranţă vă economisesc spațiu și timp