Surse laser, CNC şi sisteme de transmisie sub forma unei unice soluţii complete
Profitaţi de expertiza în aplicaţii cu laser de înaltă calitate a liderului de piaţă în domeniul sistemelor CNC. Soluţia complet integrată de la FANUC este prevăzută cu fibră optică şi surse laser CO2 special concepute, de la 1 până la 6 kW, sistem CNC cu control integrat al laserului şi sisteme de transmisie de înaltă performanţă – toate încorporate într-un pachet care oferă o separare de mare eficienţă a tablelor de metal, cu fiabilitate de 99,9%. Pentru a găsi soluţia potrivită pentru aplicaţia dvs., trebuie doar să ne întrebaţi. Suntem întotdeauna bucuroşi să vă oferim sfaturi.
Descărcaţi broşura