Amplificatoare şi module sursă de alimentare FANUC Economice şi eficiente din punct de vedere energetic FANUC > FANUC CNC > Sisteme de acționări > Amplificatoare şi module de alimentare Menu ProduseRoboţiCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserServiciu de relaţii cu clienţiigestionare pe toată durata de exploatareservicii de întreţinerepiese de schimbSoluţiiIndustriiAplicaţiiCazuri particularizateDespre FANUCOportunităţi de carierăŢăriIstoricŞtiri şi evenimenteCine suntem noiDe-ce-FanucContactaţi-ne MyFANUCDownload center CNC CNC SystemsTipul de afișaj și panoul operatoruluiiHMI - Intelligent Human Machine InterfaceSoftware-ul de programare prin dialog pentru atelierConnectivityDevelopment SoftwareFine Surface TechnologySmart Adaptive ControlSoluții de retehnologizare FANUCSisteme de acționări Amplificatoare şi module de alimentareMotoare Simulatorul CNC Obţineţi navigarea Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduseRoboţiCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserServiciu de relaţii cu clienţiigestionare pe toată durata de exploatareservicii de întreţinerepiese de schimbSoluţiiIndustriiAplicaţiiCazuri particularizateDespre FANUCOportunităţi de carierăŢăriIstoricŞtiri şi evenimenteCine suntem noiDe-ce-FanucContactaţi-ne MyFANUCDownload center Eficiente din punct de vedere energetic şi fiind proiectate să facă faţă chiar şi celor mai avansate necesităţi de prelucrare, amplificatoarele FANUC îmbină performanţa superioară cu fiabilitatea FANUC renumită la nivel mondial. Amplificatoare Amplificator FANUC seria ALPHA i Aceasta este o soluţie eficientă pentru consumul de energie datorită caracteristicilor de regenerare a sursei de alimentare şi dispozitivelor cu pierderi mici de energie. Având o structură modulară cu αiPS (sursă de alimentare), αiSP (amplificator pentru arbore principal) şi αiSV (servo-amplificator), aceste modele au funcţie integrată de detecţie a scurgerilor şi o funcţie de siguranţă pentru dezactivarea cuplului în servo-amplificator şi amplificatorul pentru arborele principal. Întreţinerea este uşoară. Înlocuirea plăcii de circuite integrate şi a ventilatorului nu necesită dezasamblare. Principalele caracteristici structură modulară cu αiPS (sursă de alimentare), αiSP (amplificator de arbore) și αiSV (amplificator servo) unitate amplificator compactă pentru 1 arbore și 3 axe funcție inclusă de Detectare a scurgerilor funcție Cuplu sigur oprit la amplificatorul servo și de arbore întreținere rapidă cu înlocuirea plăcii de circuite și a ventilatorului fără demontare este disponibil un amplificator de arbore 75/100 kW (400 V) cu circuit de alimentare SIC (silicon carbid) foarte eficient Diverse module de surse de alimentare αiPS cu intrare sinusoidală– legătură DC stabilizată Module SSM pentru protecția la tensiune a amplificatorului arborelui și servo Seria FANUC Amplifier Beta i Soluţia economică, cu o sursă de alimentare cu energie integrată. Această gamă este livrată cu un servo-amplificator pentru până la două axe sau ca arbore principal compact plus unitate de servo-amplificator pentru un arbore principal şi până la trei servo-axe. Beneficiind de pierderi reduse de energie, acestea au şi o funcţie de întrerupere a cuplului pentru siguranţă. Întreţinerea se realizează cu uşurinţă, iar înlocuirea plăcii de circuit integrat şi a ventilatorului nu necesită dezasamblare. Există un servo-amplificator potrivit pentru axe auxiliare care, împreună cu modelele βiSVSP/βiSVSPc, reprezintă o alegere foarte accesibilă pentru strunguri compacte de dimensiuni mici şi mijlocii. Principalele caracteristici amplificator servo cu până la 2 axe unitate amplificator compactă pentru 1 arbore și până la 3 axe dispozitive cu pierderi reduse de putere funcție cuplu sigur oprit întreținere rapidă cu înlocuirea plăcii de circuite și a ventilatorului fără demontare amplificator servo disponibil pentru axele auxiliare βiSVSP/βiSVSPc special pentru mașinile de dimensiune mică/medie compacte pentru frezare și strunguri