Power Motion i-MODEL A

Tehnologia CNC+PLC pentru aplicații de mișcare cu performanțe înalte

FANUC’s Power Motion i este singurul CNC dedicat pieței de control al mișcării. Mai flexibil și mai eficient decât un PLC, acesta adaugă toate beneficiile unui CNC cu răspuns ridicat la controlul mișcării. Procesorul PLC integrat ultra-rapid controlează și monitorizează rapid și inteligent funcționarea dispozitivelor auxiliare ale mașinii. Pot fi executate simultan până la cinci programe cu logică în scară pentru un total pași între 24.000 și 300.000.

Descărcați prezentarea comenzilor

DESCĂRCARE PLIANT

Creați pachetul perfect

Sistemul modular de la Power Motion i este alcătuit din hardware, software, un sistem de acționare, precum și de suportul FANUC disponibil în toată lumea. Servomotoarele sale permit un design compact al mașinii. Alegeți-vă pachetul complet sau doar ceea ce aveți nevoie pentru aplicația dvs. cu control avansat al mișcării.

Două tipuri de instalări

Power Motion i este disponibil ca un sistem montat pe LCD sau ca un CNC de tip independent. Tipul montat pe LCD beneficiază de un design compact și un cablaj minim. Versiunea independentă permite crearea unui interfețe dintre un singur afișat și până la 8 comenzi Power Motion i independente prin intermediul Ethernetului.

Personalizare ușoară

Unități de afișare extrem de personalizabile cu unul sau două ecran de 10’’ sau 15’’, tactile sau ne-tactile și un număr diferit de opțiuni care vă oferă libertatea completă de design pentru mașinile dvs.

FANUC iPendant sau HMOP

Pentru flexibilitate maximă în atelier, FANUC a dezvoltat unitățile portabile iPendant și HMOP. Disponibil cu sau fără un ecran tactil, FANUC iPendant este ideal pentru predare sau operațiuni care necesită prezența în apropierea aplicației. Conceput special pentru controlul ușor al axelor (comandă prin impulsuri), HMOP are un afișaj cu două linii și este livrat cu sau fără o roată manuală.

Programabil ca un CNC sau ca un robot

PLC-ul este programat de FANUC Ladder cu blocuri funcție care economisesc timpul. Pentru a programa CNC-ul, puteți alege între programarea ISO sau predați programarea ca un robot – în această situație, toate operațiunile predate arată exact ca cele ale unui controler de robot.