Echternach — Noul robot colaborativ FANUC CR-14iA/L are premiera sa europeană la Hannover Messe (hala 17, standul A42). Robotul verde completează seria CR și combină caracteristicile de la modelul mai mic CR-7iA si de la cel mai mare CR-15iA.
CR-14iA/L a fost dezvoltat pentru a putea ridica sarcini mai mari decât CR-7iA și, în același timp, să aibă o rază de acțiune mai mare. Robotul colaborativ poate gestiona sarcini de până la 14 kg cu o rază de acțiune de până la 820 mm. Însă, raza maximă de 911 mm poate fi folosită cu o sarcină de până la 12 kg. Filozofia de dezvoltare încercată și testată pentru roboții colaborativi din seria CR a fost implementată și la noul robot, iar mecanica folosită la serie a fost combinată cu un senzor foarte sensibil. A rezultat o soluție care este eficientă și sigură în același timp.
CR-14iA/L este în principiu o versiune cu braț mai lung a lui CR-7iA. Capacitățile mai mari de încărcare sunt obținute cu ajutorul unei mecanici ușor modificate și a parametrilor software care sunt ușor adaptați. În cadrul seriei CR, noul CR este o versiune mai mică a lui CR-15iA, care are o capacitate de încărcare de 15 kg și o rază de acțiune de 1.441 mm. Repetabilitatea robotului pe șase axe este de ± 0,01 mm. Viteza maximă de deplasare este de 500 mm/sec. Factorul decisiv, însă – cum este în cazul roboților colaborativi – este forța maximă de contact. În această privință, CR-14iA/L satisface în mod clar toate specificațiile de siguranță. Designul graiferului și forma piesei de prelucrat ușor de folosit sunt principalii factori practici în ceea ce privește vitezele de deplasare. Filozofia FANUC nu este doar „Service First” (service primordial), ci și „Safety First", (siguranță primordială). Robotul se controlează de la deja cunoscutul controler R-30iB Plus în versiunea cu Mate Cabinet.
Combinația dintre CR-14iA/L și o platformă mobilă a fost deja făcută și prezentată în Japonia. O combinație independentă de producător între roboții FANUC și mai multe platforme mobile (AGV) este planificată pentru piața din Europa.
La fel ca și la ceilalți roboți FANUC; CR-14iA/L are o utilizare universală. Claude Seiler, Managerul pentru Suport tehnic din Europa declară: „Pentru un robot mic are o rază de acțiune semnificativ mai mare, ceea ce înseamnă că poate fi folosit nu doar la aplicații din spații limitate, ci și la cele la care capacitatea de încărcare mai mare constituie un avantaj, cum ar fi la încărcarea și descărcarea mașinilor.” Cinematica și flexibilitatea profilului îngust al CR-14iA/L înseamnă că acesta poate lucra aproape de baza robotului, ceea ce exploatează la maxim spațiul de lucru disponibil, făcându-l ideal pentru instalarea în zonele unde se economiseşte spațiu.
Suntem prezenți la Târgul de industrie din Hanovra, hala 17, standul A42.
DESCĂRCARE PLIANT
More information can be acquired here:
FANUC Europe Corporation
Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
L-6468 Echternach
Phone : +352 (0)72 7777-0
Email : pr@fanuc.eu
Home: www.fanuc.eu