FAKUMA: premieră europeană pentru noua mașină de turnat prin injecție de la FANUC

COMUNICAT DE PRESĂ august 2021

ROBOSHOT α-SiB impresionează prin viteza mare și conectivitate

Friedrichshafen - Considerată cea mai importantă expoziție pentru industria de prelucrare a materialelor plastice, FAKUMA 2021 (Friedrichshafen, Germania, 12-16 octombrie) este platforma ideală pentru prezentarea noii mașini de turnare prin injecție ROBOSHOT α-SiB fabricată de FANUC (Sala 3, Stand B3-3211) . Noua mașină funcționează la viteze de injecție mai mari și este mai rapidă și mai flexibilă decât modelele ROBOSHOT din generația anterioară. Pentru producătorii de scule și matrițe, cel mai important moment al expoziției va fi prezentarea în premieră a noului utilaj de tăiere prin electroeroziune cu fir ROBOCUT α-CiC.

Un avantaj important al mașinilor electrice de turnare prin injecție fabricate de FANUC este consumul redus de energie tipic lor, fapt pentru care prezintă un interes deosebit pentru companiile care doresc să-și îmbunătățească bilanțul de dioxid de carbon. Noua serie ROBOSHOT debutează cu un total de cinci dimensiuni de mașini între 50 și 220 de tone de forță de strângere și diferite capacități de injecție. Aceste dimensiuni ale mașinilor vor atrage producătorii de matrițe și producătorii de piese din plastic de înaltă precizie din toate industriile, inclusiv tehnologia medicală și ingineria auto. FANUC va continua să extindă gama noii serii ROBOSHOT α-SiB pentru a oferi o gamă totală de mașini care să acopere 15 până la 450 de tone de forțe de strângere.

Noile mașini electrice de turnare prin injecție ROBOSHOT, demonstrează îmbunătățiri deosebite în ceea ce privește flexibilitatea, viteza și conectivitatea. Unul dintre numeroasele puncte forte ale mașinilor α-SiB este afișajul HD multifuncțional de 21.5" FANUCPANEL iH Pro, pe care utilizatorii îl pot opera fie în mod tradițional cu butoane, fie ca un smartphone prin intermediul ecranului tactil și funcțiilor de derulare. În plus, utilizatorii vor beneficia ca dotare standard de funcțiile unui software avansat.

Mașina FANUC ROBOSHOT α-SiB, deosebită în ceea ce privește precizia, repetabilitatea și fiabilitatea, oferă ca standard mai multe diametre ale șuruburilor, dimensiuni noi ale unităților de injecție și presiuni de injecție mai mari, în funcție de dimensiune. Există, de asemenea, opțiunea de acționare electrică a celor patru axe cu servomotoare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cablat pentru precizie

O altă noutate FANUC care va stârni interes la FAKUMA 2021 va fi noul utilaj de tăiere prin electroeroziune cu fir ROBOCUT α-CiC pentru toate cerințele de fabricare a matrițelor și sculelor. Designul modificat al ROBOCUT α-CiC înseamnă că utilajele au o structură semnificativ mai rigidă decât înainte. Pentru operator, această rigiditate suplimentară se traduce printr-o precizie mai mare de tăiere și o repetabilitate mai bună.

Printre îmbunătățiri se numără și o nouă funcție care compensează erorile de mișcare a mesei. La FAKUMA, utilajul ROBOCUT α-C400iC va simula tăierea inserțiilor pentru matriță.

Conectivitate simplificată

Prezentarea FANUC la FAKUMA se va concentra mai degrabă pe „soluții” decât pe produse - totul bazat pe ideea concretă de ONE FANUC, un concept tehnologic unic pentru automatizarea completă cu mașini-unelte CNC, roboți și software.

O serie de exponate FANUC vor evidenția această abordare la FAKUMA, inclusiv o aplicație ROBOSHOT α-S150iB cu o a doua unitate de injecție verticală (SI20iA), și o celulă de manipulare cu un robot LRMate care demonstrează cât de ușor pot fi conectate mașinile și roboții FANUC prin intermediul conceptului QSSR (Quick and Simple Start-up of Robotization - Demararea rapidă și simplă a robotizării) al companiei. Într-o altă zonă, FANUC va susține o demonstrație live a mașinii electrice α-S150iB într-o versiune LSR (Liquid Silicone Rubber - cauciuc siliconic lichid), automatizată cu un robot M-20iD.

Secțiunea Industrial IoT a standului FANUC va demonstra conectivitatea produsului utilizând software-ul companiei ROBOSHOT LINKi2, a cărui ultimă versiune va avea lansarea oficială la FAKUMA. Pe lângă asigurarea unei monitorizări complete a procesului de turnare, RS-LINKi2 poate programa lucrările viitoare, analiza și evalua datele anterioare pentru a contribui la efectuarea de îmbunătățiri, pentru a crea rapoarte personalizate și a genera e-mailuri de notificare de nefuncționare. În plus, funcția de învățare automată estimează gradul de uzură a mașinii, ajutând utilizatorii să profite de strategiile de întreținere predictivă/preventivă.

Learn more about #FANUCFAKUMA2021

Despre FANUC

FANUC Corporation este unul dintre liderii mondiali în domeniul automatizării fabricilor pentru CNC control systemsrobots și utilaje de producție ( ROBODRILLROBOCUTROBOSHOT și ROBONANO ). Încă din 1956, FANUC a fost un pionier în dezvoltarea de utilaje cu control numeric în industria automatizării. Cu peste 264 de locații FANUC la nivel mondial și peste 8.000 de angajați, FANUC oferă o rețea vastă de vânzări, asistență tehnică, cercetare și dezvoltare, logistică și servicii pentru clienți.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați:
FANUC Europe Corporation SA 7, rue Benedikt Zender, L-6468 Echternach, Luxembourg
Telefon: + 352 (0) 72 7777-0
E-mail: pr@fanuc.eu
Site web: www.fanuc.eu