Produceţi aproape orice fel de piesă cu o singură tăietură cu fir

Tăiaţi materiale conductoare, de la aluminiu şi cupru la grafit, cu scânteie electrică. Tehnologia EDM vă permite să obţineţi o precizie maximă atunci când produceţi piese extrem de fine la viteze de tăiere foarte ridicate. Acest lucru nu se rezumă doar la ştanţă şi matriţă. Deoarece este nevoie doar de o singură unealtă, aceasta reprezintă, de asemenea, o alternativă economică pentru dumneavoastră la frezare, strunjire, rectificare, aşchiere sau broşare. În plus, puteţi realiza o gamă variată de proceduri diferite folosind tehnologia multifuncţională EDM, chiar şi în mod automatizat.
Contactaţi-ne acum
Descoperiţi funcţiile software şi accesoriile FANUC Robocut

Replace up to 8 steps with 1 wire cut EDM machine 

Wire EDM technology allows you to dispense with up to 8 steps, including pre-machining, hardening, finishing and ficturing, required in traditional machining processes such as milling, drilling or lathing. A highly economical way to cut, the impeller on left has been produced using this technique.