The FANUC SR-3iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

SR-3𝑖A/C Alimente/Curățenie

Proiectat special pentru camere curate și aplicații alimentare, SR-3𝑖A/C respectă standardele ISO clasa 5. Este echipat cu un strat epoxidic alb și cu vaselină de uz alimentar. Ca și alte modele din gama FANUC SCARA, acesta oferă viteză și precizie pe o rază de 360°. Designul său cu piedestal ușor și serviciile integrate îi sporesc compactitatea, reducând semnificativ interferența cu echipamentele din jur. Acest robot este o alegere optimă pentru industriile care necesită curățenie strictă și precizie în procesele lor automatizate.
Sarcina utilă robot
3 kg
Raza de acțiune robot
400 mm
Axe
4
Descărcare date tehnice

Roboți SCARA de mare viteză pentru o producție mai rapidă

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pregătit pentru cleanroom

Îndepliniți cerințele mediilor curate cu un design igienic cu acoperire epoxidică albă, șuruburi anti-rugină și standard ISO 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist în aplicații alimentare

Evitați riscul de contaminare cu vaselină de uz alimentar NSF-H1. Beneficiați de un design rezistent la spălare cu un strat epoxidic alb, șuruburi de asistență anti-rugină și clasificare IP54.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Producție maximizată

Maximizați producția și beneficiați de timpi de ciclu excepțional de scurți și repetabilitate ridicată cu tehnologia inovatoare de acționare FANUC.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programare intuitivă

O interfață standard bazată pe web permite programarea ușoară și intuitivă a robotului FANUC folosind o tabletă sau un computer desktop cu software-ul 𝑖RProgrammer.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Timp de pornire mai rapid

Recuperarea ușoară după erori este asigurată de comutatorul pentru eliberarea frânei de pe robot.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Rutare îmbunătățită a cablurilor

Minimizați zona de interferență și facilitați curățarea cu ajutorul ieșirii cablului din partea inferioară.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
3 kg
Raza de acțiune robot
400 mm
Axe
4
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Seria SCARA

Amplificați viteza și precizia. Explorați acum seria noastră SCARA!

Inspirați-vă