Maior produtividade em toda a cadeia de valor

No setor da eletrónica, altamente competitivo e veloz, a capacidade de combinar em permanência elevados padrões de qualidade e precisão com uma produtividade maximizada, custos de produção baixos e tempos de processo rápidos é fundamental. Oferecendo uma enorme flexibilidade numa ampla gama de processos de fabrico, as soluções automatizadas permitem alcançar esta combinação de forma relativamente fácil. As máquinas da FANUC foram concebidas para proporcionar uma precisão com elevada capacidade de repetição, apresentar uma fiabilidade superior e criar uma eficiência que reduza os custos de forma significativa. Além disso, proporcionam a flexibilidade necessária para responder de forma dinâmica às tendências e exigências do mercado. Quer pretenda automatizar todo o seu cenário de produção ou apenas uma pequena parte do mesmo, a FANUC possui uma solução que não só é adequada às suas necessidades, como também ajudará a preparar o seu negócio para o futuro.

Contacte-nos agora para falar sobre a automação dos seus processos de produção

Otimizada desde o início

Otimize a sua cadeia de valor logo desde o início do processo de produção com a automação de primeira linha da FANUC. Despaletização, carga e descarga ou carregamento de linha – estas e muitas outras tarefas de primeira linha podem ser facilmente automatizadas utilizando as aplicações de sistemas inteligentes da FANUC. Contacte-nos para falar sobre automação e acelere já os seus processos de produção!

"Para o controlo das nossas máquinas, precisamos de CNCs e de sistemas de acionamento que garantam um elevado desempenho e nos quais possamos confiar plenamente. Ao longo de todos os anos em que temos colaborado com a FANUC, estes requisitos foram totalmente cumpridos. Do mesmo modo, para a nossa nova solução MultiSwiss, cooperámos ao nível técnico com um verdadeiro espírito de parceria."
(Lionel Perret, Gestor de Produto, Tornos)

Automatizar processos

O fabrico e processamento de componentes elétricos constituem claramente a fase mais delicada da cadeia de processamento. Quer se trate de torneamento de alta precisão, manuseamento ou montagem de peças, operações de fresagem ou mesmo acabamento de metais, as soluções personalizadas da FANUC permitem automatizar qualquer operação de manuseamento imaginável. 

Inovar

Na FANUC, pensamos de modo criativo e somos peritos em soluções de automação. Deixe-nos inspirá-lo com soluções inovadoras, concebidas para dar resposta às necessidades do seu setor! Independentemente da área, mostrar-lhe-emos todos os aspetos viáveis para a automação da sua linha de produção eletrónica.

Sabemos o que é possível, mas pensamos também no impossível.
Inicie a sua automação, de imediato!