Máxima precisão e custos reduzidos em toda a cadeia de valor
Dada a importância da segurança neste setor, obter a máxima precisão é fundamental para os fabricantes da indústria aeroespacial. Obviamente, os custos também têm um papel importante na definição de prioridades ao longo da cadeia de valor. Contudo, estes dois fatores não são mutuamente exclusivos. Enquanto fornecedor líder de soluções de automação industrial, a FANUC construiu o seu negócio com base nessa premissa – criar soluções que ofereçam a máxima precisão repetível, reduzindo simultaneamente os custos. Desde CNCs de alta precisão extraordinariamente fiáveis, capazes de gerir máquinas multieixo altamente sofisticadas, até centros de maquinação, máquinas de eletroerosão a fio, máquinas de moldagem por injeção e lasers, a FANUC fabrica uma variedade de soluções que cumprem estes requisitos. Do mesmo modo, a fim de otimizar os processos de fabrico, é possível utilizar robôs da FANUC em instalações de produção para executar uma gama extremamente diversificada de tarefas. Equipados com sistemas de visão e sensores, estes podem igualmente realizar trabalhos que exijam níveis extremamente elevados de precisão com velocidades de trabalho muito altas. A sofisticada tecnologia Power Motion permite também o controlo de linhas de produção completas, quer se trate de processar peças de metal, plásticos ou mesmo compostos como fibra de carbono, pré-impregnados ou outros componentes de resina.
Contacte-nos agora para falar sobre a automação dos seus processos de produção!