Conceção específica para soldadura por arco

Concebidos especificamente para aplicações de soldadura por arco, os robôs Arc Mate series são o resultado de anos de experiência nos domínios da robótica e soldadura. Com cargas úteis até 35 kg e um alcance até 2 m, esta série é ideal para uma vasta gama de aplicações de soldadura e corte, para soldadura por arco e para soldadura a laser. Estão disponíveis vários modelos para dar resposta a diversas necessidades e, em todos os modelos, são disponibilizadas várias ferramentas que melhoram a respetiva versatilidade e ajudam a tornar os processos mais eficientes.



Robôs industriais que oferecem precisão e capacidade de repetição para todas as aplicações de soldadura por arco

Graças ao design de braço estreito e punho oco, os robôs de soldadura por arco da FANUC conseguem aceder aos espaços mais reduzidos e têm capacidade para manusear cargas úteis extremamente elevadas. Os robôs da FANUC são resultado de anos de experiência nos domínios da robótica e da soldadura por arco. São adequados para uma grande variedade de aplicações de soldadura por arco industrial, como soldadura e corte a laser. Existem vários modelos para dar resposta a diversas necessidades e todos incluem várias ferramentas que melhoram a respetiva versatilidade e ajudam a tornar os processos de soldadura por arco mais seguros e eficientes.

Como o podemos ajudar a aumentar a sua produtividade? Os nossos especialistas estão prontos para ajudá-lo.

CONTACTE-NOS