Robôs colaborativos FANUC > ROBÔS > Localizador de robôs > Robôs colaborativos Menu ProdutosRobôsCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserApoio ao clientegestão da vida útilserviços-de-manutençãopeças-sobresselentesSoluçõesSetores da indústriaAplicaçõesCasos de clientesSobre a FANUCCarreirasPaísesHistóriaNotícias e eventosQuem somosporquê-FanucContacte-nos MyFANUCDownload center Robôs Localizador de robôs LR MateLR-10 Soldadura por arcoRobôs colaborativos CR-4iACRX-5iACR-7iA/LCRX-10iACRX-10iA/LCR-14iA/LCR-15iACRX-20iA/LCRX-25iACR-35iB Robôs DELTASCARA RobotsRobôs de pinturaM-10M-20M-410M-710M-800M-900M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Range overviewAcessórios para robôsPack académicoControlador J-30iB Obter navegação Language selection follow us Sitemap Print Menu ProdutosRobôsCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserApoio ao clientegestão da vida útilserviços-de-manutençãopeças-sobresselentesSoluçõesSetores da indústriaAplicaçõesCasos de clientesSobre a FANUCCarreirasPaísesHistóriaNotícias e eventosQuem somosporquê-FanucContacte-nos MyFANUCDownload center A colaboração é o futuro Imagine um mundo sem barreiras de segurança em que as pessoas trabalham lado a lado com robôs. Neste mundo, os robôs executariam todas as tarefas árduas, permitindo às pessoas dedicar o seu precioso tempo a tarefas mais especializadas ou exigentes, mas menos cansativas. Com os robôs colaborativos da FANUC, esse mundo já é uma realidade. Ao integrá-los em ambientes de produção existentes, os robôs colaboram diretamente com as pessoas e passam a ser uma parte essencial da equipa. Com capacidade para elevar até 35 kg, assumem as tarefas repetitivas e aborrecidas, o que beneficia a saúde das pessoas e mesmo tempo que automatizam linhas de montagem completas. Transferir o folheto CR Transferir o folheto CRX Collaborative Robots Collaborative Robot CR-4iA Collaborative robot Payload: 4 kg Reach: 550 mm Robô colaborativo CR-7iA/L Robô colaborativo Carga útil: 7 kg Alcance: 911 mm CRX-5iA Collaborative robot Axes: 6 Payload: 5 kg Reach: 944 mm CRX-10iA Robô colaborativo Eixos: 6 Capacidade de Carga: 10 kg Alcance: 1249 mm CRX-10iA/L Robô colaborativo Eixos: 6 Capacidade de Carga: 10 kg Alcance: 1418 mm CR-14iA/L Robô de 6 eixos, versão braço comprido Eixos: 6 Capacidade de Carga: 14 kg Alcance: 911 mm Robô colaborativo CR-15iA Robô colaborativo Capacidade de carga: 15 kg Alcance: 1441 mm CRX-25iA Collaborative robot Axes: 6 Payload: 25-30 kg Reach: 1756-1889 mm Robô colaborativo CR-35iB Collaborative robot EIXOS DO ROBÔ: 6 CAPACIDADE DE CARGA: 35-50 kg ALCANCE: 1643-1831 mm CRX-20iA/L Collaborative robot Axes: 6 Payload: 20 kg Reach: 1418 mm Key advantages of FANUC CNC Series FANUC CNC systems deliver utmost precision, flawless surface quality and the shortest possible cycle times. These attributes translate into less non-productive time and eliminate the inaccuracies that occur in multiple part set-ups. Here are a few further benefits Instalação Plug & Play O CRX não necessita de uma superfície especial para ser instalado e o controlador é alimentado por uma fonte de alimentação normal (200-240V). Economia de espaço Com apenas 40 kg de peso e um design fino, o mais recente robô colaborativo da FANUC pode ser rapidamente instalado em fábricas graças à pequena área que ocupa e às diversas possibilidades de instalação (no chão, invertido e em ângulo). Com a versão de braço longo, pode até trabalhar em espaços mais reduzidos graças ao movimento underflip. Programação Drag & Drop Utilizando o Tablet Teach Pendant é possível fazer programação drag & drop. Esta funcionalidade permite-lhe programar facilmente uma aplicação em alguns minutos. Hand Guidance O CRX pode aprender consigo. Como? Basta usar a função de hand guidance para ensinar o Cobot. Só terá de levar o seu robô à posição desejada e guardar este movimento no tablet utilizando a funcionalidade drag & drop. Fácil de conectar O novo CRX oferece um software fácil de utilizar, que permite que os utilizadores instalem facilmente uma interface para equipamentos periféricos. A FANUC conhece as necessidades do mercado e oferece todas as opções possíveis como sistemas de câmara (iRVision), tecnologia de sensores de força (FS-15ia) e muito mais! Máxima Fiabilidade 40 anos de experiência na construção de robôs industriais e a paixão pela perfeição resultam em alta fiabilidade. A FANUC orgulha-se de produzir produtos de alta qualidade que trabalharão perfeitamente durante muito tempo, contribuindo para uma maior eficácia e produtividade dos clientes. Destaques dos robôs colaborativos (CRs) da FANUC Colaboração segura As barreiras que se entrepunham à colaboração são coisa do passado, uma vez que os CRs e as pessoas partilham o mesmo espaço de trabalho em segurança e trabalham lado a lado sem necessidade de qualquer barreira de segurança. Paragem após colisão Os robôs colaborativos da FANUC interrompem imediatamente a tarefa atual após a colisão com uma pessoa ou um objeto fixo, graças à sua tecnologia de sensores comprovada. Carga útil até 35 kg A família de robôs colaborativos da FANUC pode manusear cargas úteis até 35 kg, o que torna o CR-35iA no robô colaborativo mais potente do mundo. Manuseamento e programação fáceis A Orientação Manual da FANUC permite-lhe ensinar ao seu robô colaborativo levando-o por caminhos e/ou utilizando-o para elevar objetos pesados manualmente. Isto é possível através de um botão de paragem de emergência e de um interruptor de ativação de três posições que cumpre com os padrões ISO 10218 e ISO/TS 15066. Compatível com acessórios FANUC Em função das necessidades, os robôs CR podem ser equipados com um sensor de visão da FANUC ou um sensor de área FANUC 3D Area Sensor, que lhes permite localizar ou visualizar peças de trabalho. Excelente repetibilidade Apesar do seu exterior verde, a família CR opera como qualquer outro robô FANUC e é capaz de repetir o mesmo movimento várias vezes com a mesma exata dexteridade, levando à automação de operações de montagem totais de várias indústrias como por exemplo, a automóvel, a de embalamento, a de distribuição e a metalúrgica. Success Stories STIHL | Teste de agitação e manutenção de serras de 10 kg Para aliviar os colaboradores da elevação pesada, a STIHL adicionou o CR-35iA à sua linha de produção em Waiblingen, Alemanha. Ler mais BENETELER | Carga e Descarga de estações de teste Na sua produção em Schwandorf, Alemanha, tarefas pequenas como transporte de peças, são manuseadas por sistemas automáticos tornando, assim, o local de trabalho mais ergonómico. Ler mais Discover the wide range of collaborative opportunities Montagem e usinagem automóvel Evitar o risco de lesões de distensão repetitivas nos colaboradores da linha de montagem, a série CR irá elevar e posicionar componentes pesados nas linhas de montagem e usinagem. A repetibilidade oferecida utilizando um robô colaborativo para estes processos também melhora a qualidade e reduz os tempos do ciclo. Inspeção de peças e cuidado de máquina A série CR adequa-se, de uma forma ideal, às aplicações de cuidado de máquina que exigem, frequentemente, a presença de um operador. Elimina a necessidade de uma estação de trabalho adicional, os robôs podem também realizar verificações de controlo de qualidade como parte do processo de manuseamento. Recolha, embalamento e paletização Nas linhas de embalamento e paletização, a série CR pode ser utilizada para realizar tarefas de manuseamento perigosas, sujas, repetitivas e aborrecidas, libertando o pessoal para que possa realizar trabalhos mais complexos e diversificados que exijam aptidões humanas. Dispensação Quer seja utilizada para aplicar selantes, colas, tintas ou outros líquidos, a série CR trabalha, de forma segura, perto de humanos numa ampla gama de indústrias. Como o podemos ajudar a aumentar a sua produtividade? Os nossos especialistas estão prontos para ajudá-lo. CONTACTE-NOS
Instalação Plug & Play O CRX não necessita de uma superfície especial para ser instalado e o controlador é alimentado por uma fonte de alimentação normal (200-240V).
Economia de espaço Com apenas 40 kg de peso e um design fino, o mais recente robô colaborativo da FANUC pode ser rapidamente instalado em fábricas graças à pequena área que ocupa e às diversas possibilidades de instalação (no chão, invertido e em ângulo). Com a versão de braço longo, pode até trabalhar em espaços mais reduzidos graças ao movimento underflip.
Programação Drag & Drop Utilizando o Tablet Teach Pendant é possível fazer programação drag & drop. Esta funcionalidade permite-lhe programar facilmente uma aplicação em alguns minutos.
Hand Guidance O CRX pode aprender consigo. Como? Basta usar a função de hand guidance para ensinar o Cobot. Só terá de levar o seu robô à posição desejada e guardar este movimento no tablet utilizando a funcionalidade drag & drop.
Fácil de conectar O novo CRX oferece um software fácil de utilizar, que permite que os utilizadores instalem facilmente uma interface para equipamentos periféricos. A FANUC conhece as necessidades do mercado e oferece todas as opções possíveis como sistemas de câmara (iRVision), tecnologia de sensores de força (FS-15ia) e muito mais!
Máxima Fiabilidade 40 anos de experiência na construção de robôs industriais e a paixão pela perfeição resultam em alta fiabilidade. A FANUC orgulha-se de produzir produtos de alta qualidade que trabalharão perfeitamente durante muito tempo, contribuindo para uma maior eficácia e produtividade dos clientes.
Colaboração segura As barreiras que se entrepunham à colaboração são coisa do passado, uma vez que os CRs e as pessoas partilham o mesmo espaço de trabalho em segurança e trabalham lado a lado sem necessidade de qualquer barreira de segurança.
Paragem após colisão Os robôs colaborativos da FANUC interrompem imediatamente a tarefa atual após a colisão com uma pessoa ou um objeto fixo, graças à sua tecnologia de sensores comprovada.
Carga útil até 35 kg A família de robôs colaborativos da FANUC pode manusear cargas úteis até 35 kg, o que torna o CR-35iA no robô colaborativo mais potente do mundo.
Manuseamento e programação fáceis A Orientação Manual da FANUC permite-lhe ensinar ao seu robô colaborativo levando-o por caminhos e/ou utilizando-o para elevar objetos pesados manualmente. Isto é possível através de um botão de paragem de emergência e de um interruptor de ativação de três posições que cumpre com os padrões ISO 10218 e ISO/TS 15066.
Compatível com acessórios FANUC Em função das necessidades, os robôs CR podem ser equipados com um sensor de visão da FANUC ou um sensor de área FANUC 3D Area Sensor, que lhes permite localizar ou visualizar peças de trabalho.
Excelente repetibilidade Apesar do seu exterior verde, a família CR opera como qualquer outro robô FANUC e é capaz de repetir o mesmo movimento várias vezes com a mesma exata dexteridade, levando à automação de operações de montagem totais de várias indústrias como por exemplo, a automóvel, a de embalamento, a de distribuição e a metalúrgica.