Robô de pequena dimensão e punho estreito para cargas úteis médias

Esta série inovadora de robôs leves foi concebida para aplicações de processamento de cargas úteis médias entre 12 e 70 kg. Com pequena dimensão, braço rígido e punho estreito, os robôs M-710 series são ideais para uma vasta gama de aplicações e apresentam um alcance até 3,1 m. As elevadas velocidades de eixo tornam esta série extremamente rápida. Além disso, apresentam excelentes capacidades de carga útil e inércia e todos os modelos são compatíveis com uma vasta gama de aplicações.

O especialista em ambientes adversos

Concebida para uma velocidade extremamente elevada, máxima flexibilidade e fiabilidade, numa enorme variedade de aplicações, a série M-710iC oferece capacidade de repetição com precisão e um desempenho único. Estes modelos têm proteção IP67 total, o que os torna ideais para utilização em ambientes adversos. Além disso, a respetiva capacidade de alcance por cima da cabeça e posterior oferece a este robô industrial um dos mais amplos campos de ação da sua classe.

Como o podemos ajudar a aumentar a sua produtividade? Os nossos especialistas estão prontos para ajudá-lo.

CONTACTE-NOS