FANUC > ROBÔS > Acessórios para robôs > Movimento > Posicionadores Menu ProdutosRobôsCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserApoio ao clientegestão da vida útilserviços-de-manutençãopeças-sobresselentesSoluçõesSetores da indústriaAplicaçõesCasos de clientesSobre a FANUCCarreirasPaísesHistóriaNotícias e eventosQuem somosporquê-FanucContacte-nos MyFANUCDownload center Robôs Localizador de robôsRange overviewAcessórios para robôs Controlador R-30iB PlusMovimento Posicionadores VisãoROBOGUIDEFunção de orientação manualCRX Partner EquipmentSegurança Pack académicoControlador J-30iB Obter navegação Language selection follow us Sitemap Print Menu ProdutosRobôsCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserApoio ao clientegestão da vida útilserviços-de-manutençãopeças-sobresselentesSoluçõesSetores da indústriaAplicaçõesCasos de clientesSobre a FANUCCarreirasPaísesHistóriaNotícias e eventosQuem somosporquê-FanucContacte-nos MyFANUCDownload center Posicionadores Servo FANUC O poder de fazer mais Os posicionadores servo da FANUC alargam as suas opções e permitem-lhe fazer mais com o seu robô FANUC. Os modelos abrangem uma gama de cargas úteis até 1500 kg e, consoante as suas necessidades, oferecem vários graus de velocidade e flexibilidade. Aumente a sua competitividade e produtividade adicionando posicionadores servo da FANUC a aplicações, como soldadura por arco, que exigem a máxima destreza e velocidade. Programação fácil Os posicionadores servo-acionados FANUC oferecem maior flexibilidade a uma vasta gama de aplicações. Apresentam uma configuração e programação rápidas e simples graças a um software FANUC dedicado e às opções de programação independente prontas a utilizar do FANUC Roboguide. Modelos e especificações adequados às suas necessidades Posicionador oco de 1 eixo Oferece proteção avançada dos cabos em aplicações em que a possibilidade de ficarem presos pode ser um problema. Existem duas versões, com as seguintes especificações: Carga útil de 1000 kg, alcance de J1 - 740°, velocidade de J1 - 120°/s, momento de J1 - 1568 Nm, momento de flexão - 20580 Nm, inércia de J1 - 461 kgm², repetição - 0,05 mm, peso - 280 kg. Carga útil de 1500 kg, alcance de J1 - 740°, velocidade de J1 - 90°/s, momento de J1 - 1960 Nm, momento de flexão - 20580 Nm, inércia de J1 - 686 kgm², repetição - 0,05 mm, peso -280 kg. Posicionador compacto de 1 eixo Velocidade e capacidade de gestão de cargas úteis elevadas com uma dimensão reduzida. Existem duas versões, com as seguintes especificações: Carga útil de 1000 kg, alcance de J1 - 740°, velocidade de J1 - 120°/s, momento de J1 - 1568 Nm, momento de flexão - 7056 Nm, inércia de J1 - 461 kgm², repetição - 0,05 mm, peso - 130 kg. Carga útil de 1500 kg, alcance de J1 - 740°, velocidade de J1 - 90°/s, momento de J1 - 1960 Nm, momento de flexão - 7056 Nm, inércia de J1 - 686 kgm², repetição - 0,05 mm, peso -130 kg. Posicionador de arco de 2 eixos A máxima flexibilidade para aplicações até 500 kg. Carga útil de 500 kg, alcance de J1 - 270°, alcance de J2 - 480°, velocidade de J1 - 120°/s, velocidade de J2 - 190°/s, momento de J1 - 1764 Nm, momento de J2 - 686 Nm, inércia de J1 - 300 kgm², inércia de J2 - 300 kgm², repetição - 0,05 mm, peso - 295 kg. Haven‘t found what you are looking for in our lineup of positioners? Get in touch and discover our customised auxiliary axes hardware/software packages to build your own robot positioner. Up to 72 auxiliary axes controlled simultaneously Up to 4 robots controlled simultaneously Motor power up to 24kW and intermittent torque up to 130Nm Many software functions available: Coordinated motion, Root Pass Memorization, Dynamic User Frame, and many more. iRPickTool can help you improve your productivity. Call FANUC now and let us show you how.