Máquina de ultra-precisão para produção em massa

O centro de maquinação ROBONANO é a solução da FANUC para satisfazer as necessidades crescentes dos mercados mundiais de dispositivos médicos e óticos. A ROBONANO é uma máquina de ultra-precisão que pode maquinar peças com uma precisão de 0.1 nm e que apresenta uma excelente estabilidade de posicionamento, o que lhe permite realizar acabamentos em superfícies ao nível nanométrico, com uma precisão extremamente elevada, cumprindo assim os padrões das aplicações mais exigentes.

A máquina ROBONANO está disponível em dois modelos: ROBONANO α-NMiA para maquinação de 5 eixos, e a ROBONANO α-NTiA completamente nova para aplicações de torneamento. Ambos os modelos são concebidos e fabricados no Japão, apresentando assim a qualidade e padrões de fiabilidade da FANUC.

Tecnologia de ponta:

Comando de programação de 0,1 nm, os mais recentes motores e CNC padrão da FANUC, um rolamento hidrostático de óleo, motores lineares, um sistema de amortecimento ativo e um ecrã HMI para operar dispositivos periféricos.

Peças de trabalho de um centro FANUC Robonano α-NMiA

Peças de trabalho de um centro FANUC Robonano α-NTiA