ROBOCUT accessories Hardware and Software FANUC > ROBOCUT > ROBOCUT accessories Menu ProdutospinturaCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserApoio ao clientegestão da vida útilserviços-de-manutençãopeças-sobresselentesSoluçõesSetores da indústriaAplicaçõesCasos de clientesSobre a FANUCCarreirasPaísesHistóriaNotícias e eventosQuem somosporquê-FanucContacte-nos MyFANUCDownload center ROBOCUT ROBOCUT accessoriesROBOCUT models Obter navegação Language selection follow us Sitemap Print Menu ProdutospinturaCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserApoio ao clientegestão da vida útilserviços-de-manutençãopeças-sobresselentesSoluçõesSetores da indústriaAplicaçõesCasos de clientesSobre a FANUCCarreirasPaísesHistóriaNotícias e eventosQuem somosporquê-FanucContacte-nos MyFANUCDownload center Customise your ROBOCUT Designed to enhance the productivity of your ROBOCUT across an enormous range of applications, FANUC's range of dedicated software and hardware accessories give you the freedom to tailor your machining processes to your needs precisely. Like all FANUC products, FANUC accessories exhibit world-beating reliability, are simple to use and have been designed to help you get the most out of your ROBOCUT. Using them will allow you to increase output and maintain exacting quality standards regardless of how challenging your machining processes might be. Funções/Acessórios de série Monitorização remota com a interface ROBOCUT-LINKi A nova interface gráfica incorporada, LINKi, é uma ferramenta atualizada de gestão de informações de qualidade e de produção que permite controlar remotamente até 32 máquinas ROBOCUT, em tempo real. Fácil de utilizar e intuitiva, dá-lhe acesso a funções de manutenção preventiva, bem como a serviços de reparação e consumíveis. Vantagens exclusivas do gerador i-Pulse da FANUC O gerador i-Pulse da FANUC otimiza processos de corte a fio em diversas funções, selecionando automaticamente a tecnologia de corte adequada, o que permite obter maior precisão em áreas críticas, maximizar a velocidade de corte minimizando simultaneamente o risco de quebras do fio e proporcionar superfícies finais. Função de assistência periódica para manutenção preventiva A interface de manutenção visual intuitiva no CNC 31i-WB da FANUC torna as recuperações mais rápidas após intervenções de assistência. O sistema de aviso precoce integrado identifica erros antes da respetiva ocorrência, assegurando precisão máxima e conformidade com os padrões de qualidade. Função de diagnóstico AWF Ferramenta de diagnósticos estatísticos utilizada para monitorizar a fiabilidade e o desempenho das principais funções AWF (corte e enfiamento do fio), bem como para investigar as causas das quebras de fio durante o corte. Todos os eventos são registados e apresentados sob a forma de histogramas (frequência de eventos numa determinada posição do fio). Ferramenta de manutenção Uma função simples, mas muito útil para encontrar o part number das peças sobresselentes mais comuns. Funções opcionais/acessórios Programação ROBOCUT CAMi fácil O sistema FANUC ROBOCUT CAMi torna fácil a programação de rotinas de corte cilíndrico, cónico e de 4 eixos. É possível espelhar o software CAMi diretamente no ecrã do CNC, utilizando a função de ambiente de trabalho remoto. O sistema CAMi também oferece diversos idiomas e várias opções de importação de dados 2D ou 3D, como os ficheiros DXF, IGES e STEP. Função de rotação 3D automática Para garantir uma configuração mais rápida sem erros, o software FANUC Auto 3D mede a inclinação e a rotação na peça de trabalho com compensação automática da sonda tátil do plano do programa e do movimento de cada eixo, sem necessidade de máquina de medições 3D e servidor (PC) adicionais. CNC totalmente integrado com 6.º e 7.º eixos Uma vez que não requerem controlo externo adicional, estes eixos são programados diretamente a partir do CNC do ROBOCUT. Económicos e fáceis de utilizar, oferecem comunicação simplificada, fiabilidade e maior produtividade. Mesa CCR da FANUC O ROBOCUT está disponível com uma mesa rotativa CCR. Esta mesa leve rotativa universal é fornecida com réguas de vidro de alta resolução e, para concentricidade máxima, oferece um curso otimizado entre os eixos U e V. Ferramenta PCD e programação de 5 eixos simples A ferramenta de software de terceiros, GTR ProfDia©, com tecnologia FANUC, simplifica a configuração de programas de 5 eixos e o corte com ferramentas PCD. Desde a introdução do contorno à definição de ferramentas rotativas e fixas, a programação fica concluída em apenas alguns passos. O ProfDia© também calcula automaticamente o caminho de EDM, enviando-o diretamente para a máquina e permitindo iniciar o corte de imediato. Poupe tempo na configuração de programas de 5 eixos e simplifique o corte com a ferramenta PCD com o GTR ProfDia©. Função Microfinish O gerador Microfinish da FANUC permite obter superfícies extremamente finas e acabamentos espelhados com máxima precisão e corte eficiente. Fio fino No corte de ultra-precisão, a tecnologia de fio fino da FANUC permite a eletroerosão a fio com diâmetros mínimos de 0,05 mm. Disponível com o ROBOCUT C400iC, esta opção é fornecida com um mecanismo de proteção do processo de enfiamento e é ideal para aplicações que requerem micromaquinação. Mais opções e funções disponíveis a pedido Máquina de eletroerosão a fio Sonda tátil Renishaw Porta frontal/lateral automática Sistema automático de lubrificação por massa Luz de aviso opcional Réguas lineares Carregador automático de fio de 30 kg Função de interface M-code Função de eixo Z400 para peças de trabalho espessas Ângulo cónico de 45° para peças de trabalho cónicas/cilíndricas Função de medição e posicionamento automática Compensação em mesa grande Função de corte de ranhura