Robô de recolha e montagem M-2iA/3AL

Velocidade automatizada e destreza

Este robô delta de 6 eixos de alta velocidade é ideal para recolha, embalagem e montagem. O punho de 3 eixos confere-lhe capacidade para rodar livremente as peças de trabalho e as ferramentas, em função das necessidades das aplicações de montagem. O design inteligente permite-lhe também rentabilizar ao máximo a utilização da área de trabalho disponível.

ROBÔ DE EIXOS

6

ALCANCE

1130 mm

CAPACIDADE DE CARGA

3 kg

Transferir especificações técnicas

  • Estrutura de 6 eixos exclusiva
  • Punho com movimento rotativo rápido
  • Proteção IP69K
  • Design de elevada fiabilidade
  • Instalação do punho e interface comum em robôs de 4 eixos
  • Área de movimento comum em robôs de 4 eixos

R-30iB Plus controller for FANUC robots

  • more flexible appearance
  • improved user interace with the new iHMI
  • setup guides for programming
  • increased memory (DRAM 1GB, FROM 256 MB) for an increased higher productivity
Learn more about the robot controller

Possibilidades infinitas

Rentabilize ainda mais o seu robô industrial com acessórios FANUC personalizados e opções de software, como o iRPickTool ou o software de segurança DCS. Crie um robô mais inteligente e com capacidade para aumento automático da produtividade através do exclusivo Controlo de vibração de autoaprendizagem.

Comodidade

Maior comodidade com o iPendant Touch

Inteligência

Descubra as funções de visão inteligentes da FANUC

Interface

Saiba mais sobre a nova geração de tecnologia avançada com o controlador FANUC R-30iB

Movimento

Descubra a nossa gama de soluções dedicadas para otimização do movimento

Segurança

Funções de segurança inteligentes que lhe permitem poupar espaço e dinheiro