Echternach — A FANUC aumentou a sua extensa gama de modelos com dois novos robôs: o robô de processamento industrial M-20iD/25 e a versão de soldadura ARC Mate 120iD. Ambos são caracterizados por uma maior velocidade de eixos e por uma maior área de trabalho em comparação com os seus antecessores. Estes dois novos robôs são controlados pelo controlador R-30iB Plus.

Os dois novos modelos têm uma capacidade de carga máxima de 25 kg e um alcance de 1,831 mm. O robô chega agora mais perto da própria base, aumentando assim o alcance das operações ativas para 1,585 mm. Os robôs M-20iD/25 e ARC Mate 120iD incluem uma nova unidade de tração que contribui para um aumento significativo da velocidade dos eixos. A repetibilidade foi aperfeiçoada para até ± 0,02 mm. Claude Seiler, Diretor Europeu de Suporte Técnico de Robótica da FANUC Europe: “Graças às alterações e à otimização do design, os novos robôs iD têm um desempenho de movimento significativamente maior.” O aumento do desempenho e a fiabilidade extremamente elevada levam à eficácia e à rentabilidade.
Devido às suas características, o M-20iD/25 é ideal para tarefas de processamento industrial, carga e descarga de máquinas e/ou para manuseamento de peças. Devido à proteção padrão IP67 nos eixos do braço e do punho, é uma solução para aplicações em condições ambientais adversas, tais como lixar e rebarbar.
O novo robô de soldadura ARC Mate 120iD, tal como o modelo mais pequeno da gama, o ARC Mate 100iD, , tem um design melhorado com uma passagem otimizada para cabos e linhas de comunicação. “Graças à sua dinâmica acima da média e à fácil integração de equipamento de soldadura, o novo ARC Mate 120iD garante aumentos impressionantes da produtividade, bem como um reduzido esforço de montagem e custos operacionais mais baixos (TCO),” Claude Seiler resume as características do novo robô de soldadura. Tendo em conta que o robô consegue agora trabalhar mais próximo da sua base, isto dá aos utilizadores mais 187 mm de área de trabalho para as suas aplicações. No ARC Mate 120iD os eixos dos pulsos também passaram a ter proteção IP67. Este robô está bem protegido contra salpicos ou poeiras e é a solução ideal para aplicações de soldadura ou de corte.
O M-20iD/25 e o ARC Mate 120iD incluem o novo controlador R-30iB Plus como controlador standard, com todas as novas funcionalidades: sistema de visão integrado, mais capacidade de memória, CPU mais rápida e o novo iPendant. O controlador A-Cabinet é o mais popular na Europa. A versão mais pequena e simplificada também está disponível no Mate Cabinet (opcional).
Até os primeiros novos robôs serem entregues, os modelos digitais do M-20iD/25 e do ARC Mate 120iD serão integrados no software de programação offline da FANUC, o ROBOGUIDE. ROBOGUIDE fornece aos integradores, planeadores e utilizadores uma ferramenta poderosa que permite criar células e sistemas, bem como programá-los offline.
Para mais informação:
FANUC Europe Corporation
Société Anonyme
7, rue Benedikt Zender
L-6468 Echternach
Phone : +352 (0)72 7777-0
Email : pr@fanuc.eu
Home: www.fanuc.eu