Caraterizados pela eficiência energética e por um conceito compatível com as mais avançadas necessidades de maquinação, os amplificadores FANUC aliam um desempenho otimizado à fiabilidade FANUC mundialmente conhecida.

Amplificadores

Amplificador FANUC série ALPHA i

Com regeneração da fonte de alimentação e dispositivos com perda de energia reduzida, esta é a solução energeticamente eficiente. Construídos com uma estrutura modular e αiPS (fonte de alimentação), αiSP (fuso-amplificador) e αiSV (servo-amplificador), estes modelos incorporam uma funcionalidade de deteção de fugas e uma função "desativação de binário em segurança" no servo-amplificador e no fuso-amplificador. Manutenção simples. Não é necessário desmontar para substituir a placa de circuito impresso e a ventoinha.

Key Features

  • modular structure with αiPS (power supply), αiSP (spindle amplifier), and αiSV (servo amplifier) 
  • compact amplifier unit for 1 spindle & 3 axes
  • built-in Leakage Detection function 
  • Safe Torque Off function in servo and spindle amplifier 
  • quick maintenance by circuit board and fan replacement without disassembly 
  • 75/100kW spindle amplifier (400V) with high efficient SIC (silicon carbide) power circuit available 
  • Various power supply modules αiPSs with sinusoidal input – stabilized DC link 
  • SSM modules for voltage protection of spindle and servo amplifier

Amplificador FANUC série Beta i 

Solução económica com alimentação integrada. Esta gama é disponibilizada com um servo-amplificador para, no máximo, dois eixos ou como fuso compacto com servo-amplificador para um fuso e até três eixos de servomotor. Beneficiando de uma perda de energia reduzida, inclui também uma função de desativação de binário em segurança. A manutenção é acessível e não é necessário desmontar para substituir a placa de circuito impresso nem a ventoinha. Está disponível um servo-amplificador ideal para eixos auxiliares que, em combinação, com os modelos βiSVSP/βiSVSPc, representa uma opção muito económica para máquinas torno compactas de pequena e média dimensão.

Key Features

  • servo amplifier for up to 2 axes
  • compact amplifier unit for 1 spindle & up to 3 axes
  • low loss power devices
  • safe torque off function
  • quick maintenance by circuit board and fan replacement without disassembly
  • servo amplifier suitable for auxiliary axes
  • βiSVSP/βiSVSPc especially for economical small/medium size compact lathe or milling machines