Produção praticamente de qualquer peça com a eletroerosão a fio simples

Materiais condutores de corte, desde alumínio e cobre, até grafite com uma faísca de origem elétrica. A tecnologia EDM oferece-lhe extrema precisão na produção de peças extraordinariamente delicadas com velocidades de corte muito elevadas. Tal não se restringe exclusivamente a matrizes e moldagem. Uma vez que requer apenas uma ferramenta, representa também a sua alternativa de baixo custo à fresagem, rosqueamento, retificação, torneamento ou escareação. Além disso, pode realizar uma gama completa de diferentes processos através da utilização de EDM multiusos, inclusivamente de forma automatizada.
Contacte-nos agora
Descubra as funções de software e acessórios FANUC Robocut

Replace up to 8 steps with 1 wire cut EDM machine 

Wire EDM technology allows you to dispense with up to 8 steps, including pre-machining, hardening, finishing and ficturing, required in traditional machining processes such as milling, drilling or lathing. A highly economical way to cut, the impeller on left has been produced using this technique.