Manuseamento mais rápido independentemente do objeto ou do setor da indústria

Soluções para todas as aplicações a todas as escalas

Com todas as possibilidades à sua disposição, desde modelos compactos, concebidos para trabalhar em ambientes sensíveis, até equipamentos pesados gigantes, encontrar o robô de manuseamento de materiais adequado às suas necessidades é uma tarefa fácil, quer se trate de operações de recolha e posicionamento, distribuição, paletização, embalagem, transferência de peças, carregamento de máquinas ou montagem. Independentemente do setor da indústria, os fornecedores que oferecem qualidade trabalham a qualquer escala, oferecendo soluções autónomas fáceis de utilizar ou sistemas totalmente integrados que automatizam todos os processos de manuseamento, desde o início até ao fim da linha de produção. Com capacidade para trabalhar incessantemente a alta velocidade, as soluções totalmente integradas também maximizam a sua produtividade através de uma melhoria no rendimento e do aumento dos tempos de operação.
Encontrar o robô de manuseamento ideal

Full automation from a single partner

Manufacturers with a long track record in factory automation will make automating your production facility easy. The ultimate in compactness and precision, superior material handling robots are operated using a common proprietary control. This makes them infinitely reliable and very easy to maintain. It also means excellent support from the manufacturers, who understand their robots better than anyone else. When it comes to fully scalable solutions, material-handling activities can be automated either fully or in stages. Either way you are future proofing your business.