ARC Mate 120iC/12L

Robot do spawania łukowego

Wydłużony zasięg tego modelu w połączeniu ze świetną powtarzalnością sprawia, że automatyczne spawanie nawet większych obrabianych przedmiotów staje się łatwe. Ten model, przystosowany do rozmaitych zastosowań związanych ze spawaniem, lutowaniem i cięciem termicznym, cechuje się zoptymalizowanym zakresem pracy, co zwiększa produktywność.

LICZBA OSI

6

ZASIĘG

2009 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

12 kg

Pobierz dane techniczne

Kontroler R-30iB Plus dla robotów marki FANUC

  • elastyczniejszy wygląd
  • poprawiona interakcja użytkownika z nowym iHMI
  • przewodniki konfiguracji programowania
  • zwiększona pamięć (DRAM 1 GB, FROM 256 MB) zapewnia zwiększoną produktywność
Dowiedz się więcej na temat sterownika robota

Nieskończone możliwości

Wykorzystaj w pełni roboty przemysłowe, używając dostosowanych do indywidualnych potrzeb akcesoriów firmy FANUC i opcji oprogramowania, takich jak iRPickTool lub DCS. Spraw, aby robot był inteligentniejszy i miał możliwość samodzielnego zwiększania produktywności dzięki unikatowej funkcji wibracyjnego sterowania programowaniem.

Wygoda

Jeszcze wygodniej dzięki iPendant touch

Inteligencja

Poznaj inteligentne funkcje wizyjne firmy FANUC

Interfejs

Dowiedz się więcej o zaawansowanej technologii nowej generacji sterownika FANUC R-30iB

Ruch

Sprawdź dedykowany zakres rozwiązań poprawiających ruch

Bezpieczeństwo

Dzięki inteligentnym funkcjom bezpieczeństwa zaoszczędzisz przestrzeń i pieniądze