ARC Mate 100iC/8L

Robot do spawania łukowego

Nowy robot ARC Mate 100iC/8L został zaprojektowany specjalnie do instalacji spawania łukowego. Zastosowano w nim ramię cieńsze i lżejsze niż u poprzednika. Robot ma bardzo duży zasięg roboczy, a jego doskonałe zdolności ruchowe są uzupełnione funkcjami pozycjonowania pozbawionego drgań oraz błyskawicznego przyspieszania/spowalniania. ARC Mate 100iC/8L zużywa znacznie mniej prądu niż starszy model, a także ma ekonomiczną modułową konstrukcję.

LICZBA OSI

6

ZASIĘG

2028 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

8 kg



Pobierz dane techniczne


Kontroler R-30iB Plus dla robotów marki FANUC

  • elastyczniejszy wygląd
  • poprawiona interakcja użytkownika z nowym iHMI
  • przewodniki konfiguracji programowania
  • zwiększona pamięć (DRAM 1 GB, FROM 256 MB) zapewnia zwiększoną produktywność
Dowiedz się więcej na temat sterownika robota

Nieskończone możliwości

Wykorzystaj w pełni roboty przemysłowe, używając dostosowanych do indywidualnych potrzeb akcesoriów firmy FANUC i opcji oprogramowania, takich jak iRPickTool lub DCS. Spraw, aby robot był inteligentniejszy i miał możliwość samodzielnego zwiększania produktywności dzięki unikatowej funkcji wibracyjnego sterowania programowaniem.

Wygoda

Jeszcze wygodniej dzięki iPendant touch

Inteligencja

Poznaj inteligentne funkcje wizyjne firmy FANUC

Interfejs

Dowiedz się więcej o zaawansowanej technologii nowej generacji sterownika FANUC R-30iB

Ruch

Sprawdź dedykowany zakres rozwiązań poprawiających ruch

Bezpieczeństwo

Dzięki inteligentnym funkcjom bezpieczeństwa zaoszczędzisz przestrzeń i pieniądze