ARC Mate 100iC/12

Robot do spawania łukowego

Dzięki zwiększonemu dopuszczalnemu obciążeniu i mnogości opcji montażu ten nowatorski model oferuje olbrzymią wszechstronność w przypadku szerokiego zakresu zastosowań związanych z szybkim spawaniem i cięciem. Ten standardowy robot 6-osiowy jest ekonomiczny, a ponadto zajmuje niewiele miejsca.

LICZBA OSI

6

ZASIĘG

1420 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

12 kg


Pobierz dane techniczne

Kontroler R-30iB Plus dla robotów marki FANUC

  • elastyczniejszy wygląd
  • poprawiona interakcja użytkownika z nowym iHMI
  • przewodniki konfiguracji programowania
  • zwiększona pamięć (DRAM 1 GB, FROM 256 MB) zapewnia zwiększoną produktywność
Dowiedz się więcej na temat sterownika robota

Nieskończone możliwości

Wykorzystaj w pełni roboty przemysłowe, używając dostosowanych do indywidualnych potrzeb akcesoriów firmy FANUC i opcji oprogramowania, takich jak iRPickTool lub DCS. Spraw, aby robot był inteligentniejszy i miał możliwość samodzielnego zwiększania produktywności dzięki unikatowej funkcji wibracyjnego sterowania programowaniem.

Wygoda

Jeszcze wygodniej dzięki iPendant touch

Inteligencja

Poznaj inteligentne funkcje wizyjne firmy FANUC

Interfejs

Dowiedz się więcej o zaawansowanej technologii nowej generacji sterownika FANUC R-30iB

Ruch

Sprawdź dedykowany zakres rozwiązań poprawiających ruch

Bezpieczeństwo

Dzięki inteligentnym funkcjom bezpieczeństwa zaoszczędzisz przestrzeń i pieniądze

Edukacyjna aplikacja spawalnicza Förster

Ten spawalniczy wózek został stworzony przez firmę specjalizującą się w procesach spawania oraz integracji systemów Förster Welding Systems w kooperacji z firmą FANUC. Jest to przenośny, w pełni wyposażony stół przeznaczony do celów szkoleniowych. Może być wykorzystywany podczas szkoleń komercyjnych, jak również do nauki.

POBIERZ ULOTKĘ