Robot M-2iA/3AL do pobierania i montażu

Zautomatyzowana szybkość i zręczność

Ten szybki 6-osiowy robot delta świetnie nadaje się do zadań pobierania, pakowania i montażu. Jego 3-osiowy nadgarstek sprawia, że może swobodnie obracać obrabiane przedmioty i narzędzia, co jest jednym z wymogów w przypadku zastosowań związanych z montażem. Pomysłowa konstrukcja zapewnia najlepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni roboczej.

ROBOT OSIOWY

6

ZASIĘG

1130 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

3 kg

Pobierz dane techniczne

  • Unikatowa 6-osiowa konstrukcja
  • Szybko obracający się nadgarstek
  • Ochrona klasy IP69K
  • Konstrukcja o wysokim stopniu niezawodności
  • Jednolity sposób montażu oraz flansza jak w modelu 4-osiowym
  • Jednakowy zasięg ruchu jak w modelu 4-osiowym

Kontroler R-30iB Plus dla robotów marki FANUC

  • elastyczniejszy wygląd
  • poprawiona interakcja użytkownika z nowym iHMI
  • przewodniki konfiguracji programowania
  • zwiększona pamięć (DRAM 1 GB, FROM 256 MB) zapewnia zwiększoną produktywność
Dowiedz się więcej na temat sterownika robota

Nieskończone możliwości

Wykorzystaj w pełni roboty przemysłowe, używając dostosowanych do indywidualnych potrzeb akcesoriów firmy FANUC i opcji oprogramowania, takich jak iRPickTool lub DCS. Spraw, aby robot był inteligentniejszy i miał możliwość samodzielnego zwiększania produktywności dzięki unikatowej funkcji wibracyjnego sterowania programowaniem.

Wygoda

Jeszcze wygodniej dzięki iPendant touch

Inteligencja

Poznaj inteligentne funkcje wizyjne firmy FANUC

Interfejs

Dowiedz się więcej o zaawansowanej technologii nowej generacji sterownika FANUC R-30iB

Ruch

Sprawdź dedykowany zakres rozwiązań poprawiających ruch

Bezpieczeństwo

Dzięki inteligentnym funkcjom bezpieczeństwa zaoszczędzisz przestrzeń i pieniądze