M-2iA/6H

Konstrukcja delta

Ten 3-osiowy robot delta, dzięki zintegrowanemu okablowaniu oferujący maksymalną ochronę kabli, nie tylko idealnie nadaje się do pracy w środowiskach wilgotnych, ale oferuje również większą elastyczność w związku z szerokim zakresem pracy. Zdolny do działania z dużą prędkością, stanowi dobre rozwiązanie w przypadku procesów wybierania i pakowania.

LICZBA OSI

3

ZASIĘG

800 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

6 kg

Pobierz dane techniczne

Kontroler R-30iB Plus dla robotów marki FANUC

  • elastyczniejszy wygląd
  • poprawiona interakcja użytkownika z nowym iHMI
  • przewodniki konfiguracji programowania
  • zwiększona pamięć (DRAM 1 GB, FROM 256 MB) zapewnia zwiększoną produktywność
Dowiedz się więcej na temat sterownika robota

Nieskończone możliwości

Wykorzystaj w pełni roboty przemysłowe, używając dostosowanych do indywidualnych potrzeb akcesoriów firmy FANUC i opcji oprogramowania, takich jak iRPickTool lub DCS. Spraw, aby robot był inteligentniejszy i miał możliwość samodzielnego zwiększania produktywności dzięki unikatowej funkcji wibracyjnego sterowania programowaniem.

Wygoda

Jeszcze wygodniej dzięki iPendant touch

Inteligencja

Poznaj inteligentne funkcje wizyjne firmy FANUC

Interfejs

Dowiedz się więcej o zaawansowanej technologii nowej generacji sterownika FANUC R-30iB

Ruch

Sprawdź dedykowany zakres rozwiązań poprawiających ruch

Bezpieczeństwo

Dzięki inteligentnym funkcjom bezpieczeństwa zaoszczędzisz przestrzeń i pieniądze