Robot SCARA SR-6iA/C



FANUC SR-6iA to idealny wybór do zastosowań w procesach obsługi, przenoszenia i układania elementów oraz podczas pakowania przy maksymalnej nośności do 6 kg.

Ten robot SCARA jest pokryty specjalną powłoką epoksydową, a zastosowany w nim smar jest specjalnie przystosowany do urządzeń pracujących w kontakcie z żywnością. Robot spełnia także wymogi klasy ISO 5, przez co idealnie nadaje się do zastosowań związanych z branżą spożywczą oraz pracą w pomieszczeniach tzw. "czystych". Wyróżnia się jednocześnie szybkością i precyzją na obszarze koperty pracy 360°.

ROBOT OSIOWY

4

ZASIĘG

650 mm

UDŹWIG

6 kg



Pobierz ulotkę

Wymagany jest większy udźwig?

Poznaj FANUC SR-6iA/C

  • Udźwig: 6 kg
  • Zasięg: 650 mm
  • Skok: 210 mm
Dowiedz się więcej