Robot SR-3iA/C jest pokryty specjalną powłoką epoksydową, a zastosowany w nim smar jest specjalnie przystosowany do urządzeń pracujących w kontakcie z żywnością. Robot spełnia także wymogi klasy ISO 5, przez co idealnie nadaje się do zastosowań związanych z branżą spożywczą oraz pracą w pomieszczeniach tzw. "czystych". Wyróżnia się jednocześnie szybkością i precyzją na obszarze koperty pracy 360°.
Podobnie jak inne roboty FANUC SCARA, ten model wyróżnia się szybkością i precyzją na obszarze koperty pracy 360°. Lekka, podestowa budowa oraz zintegrowane połączenia minimalizują ryzyko zakłóceń z urządzeniami peryferyjnymi.