Przyszłość opiera się na współpracy

Wyobraź sobie świat bez barier ochronnych, w którym ludzie pracują obok robotów. Maszyny wykonują wszystkie ciężkie zadania, a pracownicy mogą poświęcić swój cenny czas na lżejsze, bardziej złożone lub wymagające czynności.

Dzięki robotom współpracującym firmy FANUC ta wizja stała się rzeczywistością. Po wdrożeniu do istniejących środowisk produkcyjnych urządzenia te pracują bezpośrednio z ludźmi, stając się kluczową częścią zespołu. Przejmują monotonne, powtarzalne czynności i podnoszą ciężary do 35 kg, dzięki czemu jednocześnie automatyzują całe linie montażowe i chronią zdrowie pracowników.



Pobierz katalog CR Pobierz katalog CRX

Key advantages of FANUC CNC Series

FANUC CNC systems deliver utmost precision, flawless surface quality and the shortest possible cycle times. These attributes translate into less non-productive time and eliminate the inaccuracies that occur in multiple part set-ups. Here are a few further benefits

Najważniejsze cechy robotów współpracujących FANUC

Historie sukcesu

STIHL | Obsługa i testowanie wstrząsów pił o wadze 10 kg

Aby uwolnić swoich pracowników od podnoszenia ciężarów, firma STIHL dodała do swojej linii produkcyjnej w Waiblingen, Niemcy, robota CR-35iA.

Przeczytaj więcej

BENTELER | Załadunek i rozładunek stacji testujących

Podczas produkcji w Schwandorf, Niemcy, proste zadania jak transport części są obsługiwane przez automatyczne systemy, czyniąc miejsce pracy jeszcze bardziej ergonomicznym.

Przeczytaj więcej

Odkryj szeroką gamę „współpracujących” możliwości

Maszynowa obróbka i montaż części samochodowych

Zapobiegając ryzyku chronicznych przeciążeń mięśni i ścięgien wśród pracowników linii montażowych, seria CR podnosi i ustawia ciężkie komponenty na liniach obróbki i montażu. Powtarzalność oferowana poprzez zastosowanie w tych procesach robota współpracującego poprawia również jakość i redukuje czasy cykli.

Obsługa maszyn i inspekcja jakości

Seria CR doskonale wspiera operatora w czynnościach związanych z załadunkiem i rozładunkiem maszyn. Możliwość jednoczesnej kontroli wizyjnej wyrobów umożliwia wyeliminowanie dodatkowej stacji roboczej – kontroli jakości.

Podnoszenie, pakowanie i paletyzacja

Na liniach pakujących i paletyzujących, serii CR można używać do przeprowadzania żmudnych, powtarzających się, brudnych i niebezpiecznych zadań, zwalniając z nich personel na rzecz bardziej złożonych i zdywersyfikowanych prac wymagających ludzkich umiejętności.

Dozowanie

Niezależnie od tego, czy chodzi o nakładanie uszczelnień, klejów, farb, czy innych płynów, seria CR pracuje bezpiecznie obok ludzi w wielu branżach przemysłowych.

Jak możemy Państwu pomóc zwiększyć Państwa produktywność? Nasi specjaliści czekają, aby Państwa wesprzeć.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI