Paint Mate 200iA

Szybki i kompaktowy robot lakierujący

Ten szybki robot lakierujący oferuje najlepszą w swojej klasie wydajność w szerokim zakresie zastosowań związanych z powlekaniem i spryingiem. Dzięki uniwersalności, jaką zapewnia sześć osi, i rozmaitym możliwościom montażu idealnie nadaje się do szeregu zastosowań obejmujących lakierowanie w przypadku bardzo różnych branż i środowisk niebezpiecznych.

LICZBA OSI

6

ZASIĘG

704 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

5 kg

Pobierz dane techniczne

Nowy kontroler R-30iB do robotów FANUC

  • Kompaktowy i odpowiedni do łączenia w stosy
  • iPendant Touch o rozbudowanej funkcjonalności
  • Maksymalna oszczędność energii
  • Większa produktywność
WIĘCEJ INFORMACJI O KONTROLERACH ROBOTÓW FANUC

Nieskończone możliwości

Wykorzystaj w pełni roboty przemysłowe, używając dostosowanych do indywidualnych potrzeb akcesoriów firmy FANUC i opcji oprogramowania, takich jak iRPickTool lub DCS. Spraw, aby robot był inteligentniejszy i miał możliwość samodzielnego zwiększania produktywności dzięki unikatowej funkcji wibracyjnego sterowania programowaniem.

Wygoda

Jeszcze wygodniej dzięki iPendant touch

Inteligencja

Poznaj inteligentne funkcje wizyjne firmy FANUC

Interfejs

Dowiedz się więcej o zaawansowanej technologii nowej generacji sterownika FANUC R-30iB

Ruch

Sprawdź dedykowany zakres rozwiązań poprawiających ruch

Bezpieczeństwo

Dzięki inteligentnym funkcjom bezpieczeństwa zaoszczędzisz przestrzeń i pieniądze