M-1iA/1H

Lekki robot delta

Ten 3-osiowy robot delta, stanowiący idealną alternatywę dla skomplikowanych i drogich urządzeń automatycznych, ma szeroki zakres pracy, dzięki czemu idealnie nadaje się do operacji przenoszenia na linii produkcyjnej niewielkich ciężarów. Skonstruowany tak, aby zajmował jak najmniej miejsca, działa według ścisłych parametrów, dzięki czemu obsługa linii może bezpiecznie pracować obok niego.

LICZBA OSI

3

ZASIĘG

280 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

1 kg

Pobierz dane techniczne

Kontroler R-30iB Plus dla robotów marki FANUC

  • elastyczniejszy wygląd
  • poprawiona interakcja użytkownika z nowym iHMI
  • przewodniki konfiguracji programowania
  • zwiększona pamięć (DRAM 1 GB, FROM 256 MB) zapewnia zwiększoną produktywność
Dowiedz się więcej na temat sterownika robota

Nieskończone możliwości

Wykorzystaj w pełni roboty przemysłowe, używając dostosowanych do indywidualnych potrzeb akcesoriów firmy FANUC i opcji oprogramowania, takich jak iRPickTool lub DCS. Spraw, aby robot był inteligentniejszy i miał możliwość samodzielnego zwiększania produktywności dzięki unikatowej funkcji wibracyjnego sterowania programowaniem.

Wygoda

Jeszcze wygodniej dzięki iPendant touch

Inteligencja

Poznaj inteligentne funkcje wizyjne firmy FANUC

Interfejs

Dowiedz się więcej o zaawansowanej technologii nowej generacji sterownika FANUC R-30iB

Ruch

Sprawdź dedykowany zakres rozwiązań poprawiających ruch

Bezpieczeństwo

Dzięki inteligentnym funkcjom bezpieczeństwa zaoszczędzisz przestrzeń i pieniądze