Specjalnie do małych obciążeń

Odkryj unikatowego ultrakompaktowego robota FANUC M-1 i poznaj nowe możliwości szybkiej obsługi małych części. Roboty o dużej prędkości montażu, z 3, 4 lub 6 osiami, idealne do różnych zastosowań wymagających maksymalnego dopuszczalnego obciążenia do 1 kg i zakresu pracy 420 mm. Dzięki różnym położeniom montażowym mogą być one instalowane bezpośrednio na najbardziej kompaktowych maszynach. Uniwersalne jak ludzka ręka — idealna alternatywa dla skomplikowanych i drogich urządzeń automatycznych.

Zręczność na poziomie sprawności ludzkiej dłoni

Opracowany przez FANUC unikalny 6-osiowy mechanizm z ramionami równoległymi znakomicie   ułatwia automatyzację różnych trudnych zadań, takich jak montaż, dozowanie i lutowanie. Roboty delta to specjaliści od małych części. Nadają się idealnie do procesów szybkiego przemieszczania przedmiotów wymagających dużej uniwersalności w branżach takich, jak: elektronika, mechanika precyzyjna, produkcja żywności i farmacja.

Jak możemy Ci pomóc w zwiększeniu produktywności? Nasi specjaliści chętnie Ci pomogą.

Skontaktuj się z nami