M-900iB/360

Elastyczna obróbka, elastyczne pozycjonowanie

Ten model idealnie nadaje się do przenoszenia większych ciężarów w zastosowaniach obejmujących montaż, przenoszenie części i załadunek. Opcje montażu na podłodze i na suficie sprawiają, że jest niezwykle elastyczny, a sześć osi zapewnia sprawność niezbędną do szybkiej i dokładnej obróbki. Krótsze czasy cyklu i większe obciążenia są możliwe dzięki udoskonalonemu chłodzeniu.  

LICZBA OSI

6

ZASIĘG

2655 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

360 kg

Pobierz dane techniczne

Kontroler R-30iB Plus dla robotów marki FANUC

  • odświeżony wygląd
  • poprawiony interfejs użytkownika z nowym iHMI
  • przewodniki konfiguracji i programowania
  • zwiększona pamięć (DRAM: 1GB, FROM: 256MB) zapewnia wyższą produktywność
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KONTROLERÓW

Nieskończone możliwości

Wykorzystaj w pełni roboty przemysłowe, używając dostosowanych do indywidualnych potrzeb akcesoriów firmy FANUC i opcji oprogramowania, takich jak iRPickTool lub DCS. Uczyń robota inteligentnym i zwiększ jego możliwości zwiększenia produktywności Twojego zakładu.

Wygoda

Jeszcze wygodniej dzięki iPendant touch

Inteligencja

Poznaj inteligentne funkcje wizyjne firmy FANUC

Interfejs

Dowiedzcie się Państwo o nowej generacji zaawansowanej technologii ze kontrolerów FANUC R-30iB Plus.

Ruch

Sprawdź dedykowany zakres rozwiązań poprawiających ruch

Bezpieczeństwo

Dzięki inteligentnym funkcjom bezpieczeństwa zaoszczędzisz przestrzeń i pieniądze