M-20iA/12L

Podnośnik o dużej mocy i długim ramieniu, ze zintegrowanym okablowaniem

Wyjątkowa konstrukcja tej silnej, a jednocześnie stosunkowo lekkiej, 6-osiowej maszyny łączy w sobie zalety górnego ramienia i nadgarstka ze zintegrowanym okablowaniem, nie powodując obniżenia wydajności. Model M-20, idealny do obróbki wielu materiałów, stanowi świetny wybór w przypadku zadań obejmujących operowanie średnimi ciężarami.

LICZBA OSI

6

ZASIĘG

2009 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

12 kg

Pobierz dane techniczne

Kontroler R-30iB Plus dla robotów marki FANUC

  • elastyczniejszy wygląd
  • poprawiona interakcja użytkownika z nowym iHMI
  • przewodniki konfiguracji programowania
  • zwiększona pamięć (DRAM 1 GB, FROM 256 MB) zapewnia zwiększoną produktywność
Dowiedz się więcej na temat sterownika robota

Nieskończone możliwości

Wykorzystaj w pełni roboty przemysłowe, używając dostosowanych do indywidualnych potrzeb akcesoriów firmy FANUC i opcji oprogramowania, takich jak iRPickTool lub DCS. Spraw, aby robot był inteligentniejszy i miał możliwość samodzielnego zwiększania produktywności dzięki unikatowej funkcji wibracyjnego sterowania programowaniem.

Wygoda

Jeszcze wygodniej dzięki iPendant touch

Inteligencja

Poznaj inteligentne funkcje wizyjne firmy FANUC

Interfejs

Dowiedz się więcej o zaawansowanej technologii nowej generacji sterownika FANUC R-30iB

Ruch

Sprawdź dedykowany zakres rozwiązań poprawiających ruch

Bezpieczeństwo

Dzięki inteligentnym funkcjom bezpieczeństwa zaoszczędzisz przestrzeń i pieniądze