M-10iA/10M

Szybka maszyna o dużej bezwładności

Ten model ma najlepsze w swojej klasie dopuszczalne obciążenie i bezwładność, co zapewnia większą wydajność i zoptymalizowane czasy cyklu, a dodatkowo dzięki konstrukcji 6-osiowej cechuje się olbrzymią wszechstronnością. Może się pochwalić najwyższymi momentami i bezwładnością nadgarstka w swojej klasie i nadaje się do wykonywania lekkich prac o obciążeniu do 10 kg.

LICZBA OSI

6

ZASIĘG

1422 mm

DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE

10 kg


Pobierz dane techniczne

Kontroler R-30iB Plus dla robotów marki FANUC

  • elastyczniejszy wygląd
  • poprawiona interakcja użytkownika z nowym iHMI
  • przewodniki konfiguracji programowania
  • zwiększona pamięć (DRAM 1 GB, FROM 256 MB) zapewnia zwiększoną produktywność
Dowiedz się więcej na temat sterownika robota

Nieskończone możliwości

Wykorzystaj w pełni roboty przemysłowe, używając dostosowanych do indywidualnych potrzeb akcesoriów firmy FANUC i opcji oprogramowania, takich jak iRPickTool lub DCS. Spraw, aby robot był inteligentniejszy i miał możliwość samodzielnego zwiększania produktywności dzięki unikatowej funkcji wibracyjnego sterowania programowaniem.

Wygoda

Jeszcze wygodniej dzięki iPendant touch

Inteligencja

Poznaj inteligentne funkcje wizyjne firmy FANUC

Interfejs

Dowiedz się więcej o zaawansowanej technologii nowej generacji sterownika FANUC R-30iB

Ruch

Sprawdź dedykowany zakres rozwiązań poprawiających ruch

Bezpieczeństwo

Dzięki inteligentnym funkcjom bezpieczeństwa zaoszczędzisz przestrzeń i pieniądze