FANUC > ROBONANO > Models Menu ProduktyRobotyCNCLaserRobodrillRoboshotRobocutRobonanoFIELD systemObsługa klientazarządzanie w całym okresie użytkowaniausługi konserwacjiczęści zamienneRozwiązaniaBranżeAplikacjeHistorie klientówO firmie FANUCKarieraKrajeHistoriaNowości i wydarzeniaKim jesteśmyDlaczego FanucSkontaktuj się z nami MyFANUCDownload center ROBONANO Models Rozpocznij nawigację Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCLaserRobodrillRoboshotRobocutRobonanoFIELD systemObsługa klientazarządzanie w całym okresie użytkowaniausługi konserwacjiczęści zamienneRozwiązaniaBranżeAplikacjeHistorie klientówO firmie FANUCKarieraKrajeHistoriaNowości i wydarzeniaKim jesteśmyDlaczego FanucSkontaktuj się z nami MyFANUCDownload center ROBONANO models The ROBONANO range for ultra precision 0.1 nm programming command, the latest FANUC standard CNC and motors, oil hydrostatic bearings, linear motors, an active damping system and iHMI screens for operating peripheral devices. α-NMiA Maximum spindle speed: 50,000 min-1 (Milling spindle is attached to C axis) Maximum workpiece weight: 60 kg X-axis stroke (horizontal linear): 450 mm Y-axis stroke (vertical linear): 200 mm Z-axis stroke (horizontal linear): 300 mm Options: Smart M-Setup (Microscope, Electric micrometer, Field balancer), Smart M-Form, Transformer DOWNLOAD FLYER DOWNLOAD DATASHEET WATCH MILLING VIDEO WATCH SCRIBING VIDEO α-NTiA Maximum spindle speed: 4,000 min-1 Maximum workpiece weight: 5 kg X-axis stroke: 200 mm Z-axis stroke: 200 mm Options: B axis, Smart M-Setup (Micro scope, Electric micrometer, Spindle balancer), Transformer Download FlyerDownload Datasheet WATCH VIDEO