W branży produkcyjnej IIoT wspiera operacje i procesy, pomagając obniżyć koszty działalności i zwiększyć zyski. Połączenie urządzeń i wprowadzenie konserwacji predykcyjnej zamiast reaktywnej przekłada się na niższe ogólne koszty utrzymania. W inteligentnych zakładach istotne oszczędności uzyskuje się przez ograniczenie zużycia materiałów eksploatacyjnych, wydłużenie okresu eksploatacji maszyn i bardziej efektywne wykorzystanie energii. Ponadto wąskie gardła w produkcji mogą zostać zidentyfikowane na wcześniejszym etapie, co pozwoli na podjęcie szybkich działań naprawczych.

Dowiedz się, w jaki sposób produkty IIoT mogą pomóc w obniżeniu kosztów produkcji.

Produkty IIoT FANUC pomagające obniżyć koszty

Success stories

Trafime

Trafime jest ważną firmą mającą trzy zakłady we Włoszech, która eksportuje około 80% swojej produkcji. Po wybraniu robotów FANUC i centrum obróbczego ROBODRILL firma Trafime polega teraz również na systemie FIELD w zakresie monitorowania produkcji i dostępności maszyn. Może w ten sposób rozpoznawać czynniki wpływające na wydajność i jakość produkcji. Dowiedz się, jak można wykorzystać system FIELD do agregacji danych produkcyjnych i jak może on pomóc w identyfikacji różnych czynników wpływających na jakość produkcji.

Obejrzyj historię sukcesu

 

 

Chcesz poprawić wydajność produkcji? Nasi specjaliści chętnie w tym pomogą!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY WPROWADZIĆ CYFRYZACJĘ DO SWOJEJ FIRMY