Wzmacniacze FANUC są wydajne energetycznie i zostały zaprojektowane do zaspokajania potrzeb związanych z najbardziej złożonymi procesami obróbki. To połączenie nadzwyczajnej wydajności i słynnej na całym świecie niezawodności produktów FANUC.

Wzmacniacze

Seria FANUC Amplifier ALPHA i

Jest to rozwiązanie energooszczędne dzięki regeneracji źródła zasilania i urządzeniom zapewniającym niskie straty energii. Modele są oparte na strukturze modułowej z urządzeniami αiPS (zasilanie), αiSP (wzmacniacz wrzeciona) oraz αiSV (wzmacniacz serwonapędu) i mają wbudowaną funkcję wykrywania wycieków oraz bezpiecznego wyłączania momentu obrotowego wzmacniacza serwonapędu i wrzeciona. Konserwacja jest prosta, a wymiana obwodu drukowanego i wentylatora nie wymaga demontażu.

Najważniejsze cechy

  • modułowa konstrukcja z αiPS (zasilanie), αiSP (wzmacniacz wrzeciona) oraz αiSV (wzmacniacz serwonapędu) 
  • kompaktowy moduł wzmacniacza dla 1 wrzeciona i 3 osi
  • funkcja wykrywania upływów prądu 
  • funkcja bezpiecznego wyłączania momentu we wzmacniaczu serwonapędu i wrzeciona
  • szybka konserwacja poprzez wymianę płytki drukowanej i wentylatora bez konieczności demontażu 
  • dostępny jest wzmacniacz wrzeciona 75/100 kW (400 V) z wysokowydajnym obwodem zasilania w technologii SIC (węglik krzemu) 
  • Różne moduły zasilania αiPS z sinusoidalnym sygnałem wejściowym – stabilizowany obwód DC 
  • Moduły SSM do ochrony napięciowej wzmacniacza wrzeciona i serwonapędu

Seria FANUC Amplifier Beta i 

Ekonomiczne rozwiązanie ze zintegrowanym zasilaniem. Urządzenia tej serii są wyposażone we wzmacniacz serwonapędu jednej lub dwóch osi albo stanowią moduł kompaktowego wrzeciona i wzmacniacza serwonapędu dla jednego wrzeciona i maksymalnie trzech serwoosi. Zapewniają one niskie straty energii i są wyposażone w funkcję bezpiecznego wyłączania momentu obrotowego. Konserwacja jest prosta, a wymiana obwodu drukowanego i wentylatora nie wymaga demontażu. Dostępny jest wzmacniacz serwonapędu odpowiedni do osi pomocniczych, a modele βiSVSP / βiSVSPc to bardzo opłacalny wybór w przypadku małych i średnich tokarek kompaktowych.

Najważniejsze cechy

  • wzmacniacz serwonapędu dla maksymalnie 2 osi
  • kompaktowy moduł wzmacniacza dla 1 wrzeciona i 3 osi
  • urządzenia o niskiej stratności energii
  • funkcja bezpiecznego wyłączania momentu
  • szybka konserwacja poprzez wymianę płytki drukowanej i wentylatora bez konieczności demontażu
  • wzmacniacz serwonapędu odpowiedni do osi dodatkowych
  • βiSVSP/βiSVSPc szczególnie do ekonomicznych małych/średnich kompaktowych tokarek i frezarek