Modernizacje układów CNC: wybierz nowy układ sterowania FANUC i wydłuż okres eksploatacji obrabiarki

 

A Obrabiarka jest jednym z najważniejszych i najbardziej kosztownych elementów wyposażenia większości zakładów. To znaczna inwestycja kapitałowa, która zwraca się po wielu latach pracy. Modernizacja starszego układu CNC przez zastosowanie nowego układu sterowania FANUC nie tylko zapewnia długofalowe oszczędności kosztów, lecz także poprawia produktywność, czas pracy bez przestojów, niezawodność i wydajność maszyny. Co ważne, modernizacja układu CNC z wykorzystaniem rozwiązań FANUC może pomóc sprostać zmieniającym się wymaganiom klientów..


Pobierz broszurę

Na czym polega modernizacja układu CNC?

Modernizacja układu CNC obejmuje następujące elementy:

  • Układ sterowania
  • Wyświetlacz
  • erwonapędy i silniki wrzecion
  • Wzmacniacze
  • Przewody
  • Moduły we/wy, w tym panel operatora

Modernizacja układu CNC kosztuje mniej niż nowa maszyna

Modernizacja obrabiarki o najnowsze technologie CNC zwykle jest najbardziej opłacalnym i ekonomicznie zrównoważonym rozwiązaniem poprawiającym jej ogólną wydajność. Projekt modernizacji kosztuje znacznie mniej niż nowa maszyna, zwłaszcza biorąc pod uwagę ukryte koszty, takie jak narzędzia, uchwyty, osprzęt i fundamenty. Ponadto nowe maszyny wiążą się z koniecznością dodatkowego szkolenia operatorów i pracowników utrzymania ruchu.

Key advantages of FANUC CNC Series

FANUC CNC systems deliver utmost precision, flawless surface quality and the shortest possible cycle times. These attributes translate into less non-productive time and eliminate the inaccuracies that occur in multiple part set-ups. Here are a few further benefits

Cechy interfejsu FANUC iHMI:

  • Do wszystkich obrabiarek: tokarek, centrów obróbczych, frezarek, maszyn wielozadaniowych, maszyn transferowych, szlifierek, elektrodrążarek, maszyn do cięcia laserowego, wodnego i plazmowego, itp. machines, etc
  • Łatwe dostosowywanie: oprogramowanie FANUC PICTURE umożliwia opracowywanie własnych ekranów i cykli, aby ograniczyć błędy operatora i uprościć jego pracę, poprawić wydajność i ułatwić sterowanie maszyną oraz procesami.
  • Prosta automatyzacja: Funkcja QSSR (Quick and Simple Start-up of Robotisation – szybkie i proste wprowadzanie robotyzacji) umożliwia prostą automatyzację z poziomu panelu CNC. Funkcja kodów G QSSR pozwala personelowi na łatwe programowanie robotów za pośrednictwem układu CNC FANUC w formacie kodów G zgodnych z normą ISO. W efekcie osoby nieznające języka programowania robotów nie potrzebują już dodatkowego szkolenia. Doskonała komunikacja: nowy układ CNC FANUC zawiera wiele funkcji sieciowych umożliwiających przesyłanie i pobieranie programów, dostosowywanie parametrów, wyświetlanie stanu maszyny i wdrażanie strategii konserwacji prewencyjnej.
  • Doskonała komunikacja: nowy układ CNC FANUC zawiera wiele funkcji sieciowych umożliwiających przesyłanie i pobieranie programów, dostosowywanie parametrów, wyświetlanie stanu maszyny i wdrażanie strategii konserwacji prewencyjnej.

Specjalistyczni, dedykowani i przeszkoleni przez firmę FANUC eksperci realizują wszystkie projekty modernizacji, niezależnie od tego, czy wymieniany układ CNC jest marki FANUC czy innej.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami ds. modernizacji już dziś!


Jig grinding machines from the fountain of youth

Retrofit specialist imparts new properties to old Hauser grinding machines

Due to its high requirements in precision, jig grinding is a niche market. They are simply very special products for drilling or form grinding that require a high quality surface finish and have tolerances in the lower μm area. This is because jig-grinding machines are primarily deployed for the most demanding machining operations in punching-die construction and mould-making as well as for high-precision parts in optical equipment or for special precision components. For this reason, the machines are produced in small quantities, which, combined with the high precision requirements, makes prices high.

Read more about Jig

Jak możemy Państwu pomóc zwiększyć Państwa produktywność? Nasi specjaliści czekają, aby Państwa wesprzeć.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI