FANUC > FANUC CNC > Systemy i rozwiązania CNC firmy FANUC > Sterowanie CNC serii 30i/31i/32i Model B Plus > Efficient laser cutting Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTObsługa klientazarządzanie w całym okresie użytkowaniausługi konserwacjiczęści zamienneRozwiązaniaBranżeAplikacjeHistorie klientówO firmie FANUCKarieraKrajeHistoriaNowości i wydarzeniaKim jesteśmyDlaczego FanucSkontaktuj się z nami MyFANUCDownload center CNC Systemy i rozwiązania CNC firmy FANUC CNC z serii 30i/31i/32i-MODEL BSterowanie CNC serii 30i/31i/32i Model B Plus Efficient laser cutting System CNC serii 0i-MODEL F Sterowanie CNC serii 0i-F PlusCNC z serii 35i-MODEL BKontrola ruchu Wyświetlacz i panel operatoraiHMI — inteligentny interfejs człowiek-maszynaNarzędzie do warsztatowego programowania dialogowegoConnectivityDevelopment SoftwareTechnologia Fine SurfaceInteligentne funkcje kontroli maszynRozwiązania modernizacyjne FANUCSystemy napędoweSymulator CNC Rozpocznij nawigację Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTObsługa klientazarządzanie w całym okresie użytkowaniausługi konserwacjiczęści zamienneRozwiązaniaBranżeAplikacjeHistorie klientówO firmie FANUCKarieraKrajeHistoriaNowości i wydarzeniaKim jesteśmyDlaczego FanucSkontaktuj się z nami MyFANUCDownload center All you need for efficient laser cutting Perfectly matched drive systems FANUC’s range of purpose-built drive systems comprises servo, linear, torque and spindle motors as well as perfectly matched amplifiers. Combining energy efficiency with maximum reliability, acceleration and speed, these provide the perfect match for FANUC Laser sources. Two controls in one More than just a laser control, FANUC’s laser CNC panel provides top performance for both laser and machine tools. Featuring pre-installed interfaces, the control’s intelligent software not only enables highly efficient laser processing but can also be used to deploy functions offered by FANUC standard CNCs and CNC accessories. Handling of laser cutted parts made easy Supplementing your FANUC Laser package with FANUC handling robots is easy since all FANUC CNC systems and robots share a common control platform. Robots can be integrated quickly and easily into your laser machine processes, with machine/robot connectivity achieved via a standard interface. The CNC’s integrated screens monitor and control the robot and vice versa – something that can be further enhanced using FANUC handling solutions equipped with visual detection. Just ask – we love coming up with solutions. FANUC's handling solutions Wydajne i niezawodne cięcie laserowe Ultra-fast fly cut Laser applications High-speed total laser command is synchronised with the axis control while the real-time performance of the FANUC Serial Servo Bus (FSSB) makes superfast fly cut applications possible. Dedicated Laser commands FANUC CNC software comes with a full set of laser commands and diagnostic tools as well as powerful CNC software functions designed to significantly decrease cycle times and make processes easier. Minimum maintenance FANUC keeps your maintenance costs down. For example, our turbines are guaranteed to run for 24,000 hours without an intervention. More productive 3-D Laser cutting For 3-D laser machining, FANUC Laser simultaneously controls up to six axes and can support various 3-D laser cutting heads. Other smart functions, such as TCP programming, the teaching function and W-axis tracing control enhance your productivity even further. Akademia FANUC: kompletne przeszkolenie w zakresie rozwiązań OEM Dostępność części zamiennych przez ponad 25 lat Przedstawiciele lokalni i serwis o światowym zasięgu Jak możemy Państwu pomóc zwiększyć Państwa produktywność? Nasi specjaliści czekają, aby Państwa wesprzeć. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI Funkcje oprogramowania lasera FANUC Sterowanie odstępem przy cięciu laserowym W maszynach do cięcia laserowego wyposażonych w detektor, który mierzy odległość od dyszy do obrabianego przedmiotu, opracowana przez FANUC funkcja wspomagania sterowania odstępem przekazuje sygnał detektora do sterowania CNC za pośrednictwem dedykowanego interfejsu. Następnie sterowanie CNC przetwarza sygnał, umożliwiając niezwykle precyzyjne regulowanie odstępu z wykorzystaniem osi Z maszyny. Funkcja sterowania odstępem zwiększa efektywność cięcia oraz pozwala lepiej kontrolować odległość między dyszą a obrabianym przedmiotem. Automatyczne osiowe cofanie Opracowana przez FANUC funkcja automatycznego osiowego cofania i przybliżania umożliwia automatyczne cofanie dyszy wzdłuż osi X/Y sterowania odstępem podczas operacji pozycjonowania na odcinku między punktem końcowym obecnego punktu cięcia a następnym punktem cięcia. Umożliwia także przybliżanie do obrabianego przedmiotu wzdłuż osi sterowania odstępem, a równocześnie przybliżanie do następnego punktu cięcia wzdłuż osi X/Y, bez wychodzenia z trybu sterowania odstępem. W efekcie można szybciej rozpocząć następną fazę cięcia. Sterowanie mocą Ta funkcja dostosowuje działanie lasera do procesu cięcia poprzez bieżące regulowanie mocy, częstotliwości promieniowania i cyklu roboczego lasera, tzn. synchronicznie z posuwem wzdłuż osi. Zapobiega w ten sposób zjawiskom przypalenia lub przegrzania nawet podczas cięcia pod bardzo ostrym kątem z dużą prędkością. Funkcja cięcia krawędziowego Ta funkcja pozwala uzyskać ostrzejsze krawędzie i jednocześnie skrócić czasy cykli. Działa w ten sposób, że wykrywa ostre kąty na ścieżce cięcia i na tej podstawie odpowiednio modyfikuje prędkość i warunki skrawania. Rezultatem są nie tylko lepiej obrobione powierzchnie, ale również wyższa przepustowość i ogólna wydajność maszyny. Funkcja ustawiania warunków cięcia Funkcja ustawiania warunków cięcia zbiera razem i zapisuje parametry obróbki skrawaniem, które normalnie są definiowane osobno za pomocą poleceń laser power, -frequency i -duty cycle w tabeli poleceń języka E-code. Przynosi to korzyści w postaci bardziej przejrzystej struktury programu wytwarzania części i uproszczenia procedur, co oszczędza bezcenny czas przy konfigurowaniu powtarzalnych zadań. Monitorowanie pracy lasera Ta funkcja sterowania CNC umożliwia operatorowi śledzenie stanu lasera na osobnym ekranie. Pozwala utrzymać stabilne działanie oscylatora lasera, poprawia wydajność pracy maszyny i pomaga operatorowi interweniować w razie wystąpienia błędów w celu zapobieżenia uszkodzeniom oscylatora. Sterowanie odstępem przy cięciu laserowym W maszynach do cięcia laserowego wyposażonych w detektor, który mierzy odległość od dyszy do obrabianego przedmiotu, opracowana przez FANUC funkcja wspomagania sterowania odstępem przekazuje sygnał detektora do sterowania CNC za pośrednictwem dedykowanego interfejsu. Następnie sterowanie CNC przetwarza sygnał, umożliwiając niezwykle precyzyjne regulowanie odstępu z wykorzystaniem osi Z maszyny. Funkcja sterowania odstępem zwiększa efektywność cięcia oraz pozwala lepiej kontrolować odległość między dyszą a obrabianym przedmiotem. Akcesoria sprzętowe lasera FANUC Wielokanałowe sterowania CNC Wybierz wielokanałowe sterowanie CNC FS30i-LB przeznaczone specjalnie do maszyn do cięcia laserowego 2-D i 3-D albo ekonomiczny model FS31i-LB do standardowych maszyn do cięcia laserowego 2-D. Oba sterowania zawierają inteligentne rozwiązania oprogramowania, które zapewniają sprawne i wydajne operowanie laserami oraz obsługują zaawansowane maszyny do zintegrowanego cięcia i wybijania. Zintegrowane funkcje sterowania i diagnostyki laserów przewidują konieczność wykonania konserwacji, eliminując nieplanowane przestoje i zwiększając wydajność produkcji. Krótkie ścieżki wiązki optycznej W laserach FANUC wiązka jest prowadzona wewnątrz jego obudowy, pozwalając na ustawienie lasera bliżej obrabianego przedmiotu. Dzięki temu cała maszyna może mieć bardziej kompaktowe wymiary. Długie ścieżki wiązki optycznej Zainstalowanie lasera dalej od miejsca obróbki pozwala uzyskać większą długość wiązki. Laser safety directive You may identify your material in below table and download the corresponding Material Safety Data Sheet: Product name Product description Catalogue Number Intended Use Contact Material Safety Data Sheet (MSDS) - File Turbine Engine Oil Synthetic ester oil, containing additives A04B-0800-K329 Used with FANUC turbo blowers FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download Exhaust Pump Oil Series I Synthetic base stocks and addititves LX98L-0040-0093/1.OL1 Vacuum pump oil FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download Germanium - Rear mirror Used with CO2 laser sources FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download Zinc Selenide Synonyms: Raytran, Kodak Irtran-4 Output coupler Used with CO2 laser sources FANUC Europe Corporation S.A. Zone Industrielle L-6468 Echternach Luxembourg Tel.: +352 727777 0 E-mail: laser.PSG@fanuc.eu Download
Perfectly matched drive systems FANUC’s range of purpose-built drive systems comprises servo, linear, torque and spindle motors as well as perfectly matched amplifiers. Combining energy efficiency with maximum reliability, acceleration and speed, these provide the perfect match for FANUC Laser sources.
Two controls in one More than just a laser control, FANUC’s laser CNC panel provides top performance for both laser and machine tools. Featuring pre-installed interfaces, the control’s intelligent software not only enables highly efficient laser processing but can also be used to deploy functions offered by FANUC standard CNCs and CNC accessories.
Ultra-fast fly cut Laser applications High-speed total laser command is synchronised with the axis control while the real-time performance of the FANUC Serial Servo Bus (FSSB) makes superfast fly cut applications possible.
Dedicated Laser commands FANUC CNC software comes with a full set of laser commands and diagnostic tools as well as powerful CNC software functions designed to significantly decrease cycle times and make processes easier.
Minimum maintenance FANUC keeps your maintenance costs down. For example, our turbines are guaranteed to run for 24,000 hours without an intervention.
More productive 3-D Laser cutting For 3-D laser machining, FANUC Laser simultaneously controls up to six axes and can support various 3-D laser cutting heads. Other smart functions, such as TCP programming, the teaching function and W-axis tracing control enhance your productivity even further.