The FANUC SR-3iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

SR-3𝑖A Food/Clean

SR-3𝑖A/C, został zaprojektowany do zastosowań w po-mieszczeniach czystych i przemyśle spożywczym. Spełnia wymagania normy ISO klasy 5. Jest wyposażony w białą powłokę epoksydową oraz smar dopuszczony do kontaktu z żywnością. Podobnie jak inne modele z serii FANUC SCARA, zapewnia szybkość i precyzję w pełnym zakresie 360°. Lekki projekt podstawy i zintegrowane usługi sprawiają, że zajmuje niewiele miejsca i minimalizuje zakłócenia w pracy otaczających urządzeń. Ten robot jest optymalnym rozwiązaniem dla branż wymagających najwyższych standardów czystości i precyzji w zautomatyzowanych procesach.
Udźwig robota
3 kg
Zasięg robota
400 mm
osie
4
Pobierz arkusz danych

Szybkie roboty SCARA dla większej wydajności

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Gotowy do pracy w pomieszczeniach czystych

Spełnij wymagania czystych środowisk dzięki higienicznej konstrukcji z białą powłoką epoksydową, śrubami odpornymi na korozję oraz normą ISO klasy 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specjalista ds. zastosowań spożywczych

Uniknij ryzyka zanieczyszczenia dzięki smarowi spożywczemu klasy NSF-H1. Skorzystaj z odpornej na mycie konstrukcji z białą powłoką epoksydową, śrubami antykorozyjnymi oraz klasą szczelności IP54.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maksymalna wydajność produkcji

Zmaksymalizuj swoją wydajność produkcji i korzystaj z wyjątkowo krótkich czasów cyklu oraz wysokiej powtarzalności dzięki innowacyjnej technologii napędów FANUC.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuicyjne programowanie

Standardowy interfejs internetowy umożliwia łatwe i intuicyjne programowanie robota za pomocą tabletu lub komputera stacjonarnego z oprogramowaniem 𝑖RProgrammer firmy FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Krótszy czas uruchamiania

Łatwe usunięcie błędów zapewnia przełącznik zwalniania hamulca na robocie.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Ulepszone prowadzenie przewodów

Zminimalizuj obszar zakłóceń i ułatw czyszczenie dzięki dostępnemu dolnemu wyjściu kabli.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
3 kg
Zasięg robota
400 mm
osie
4
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Pozycja montażu
Posadzka
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Uzyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Seria SCARA

Zwiększ szybkość i precyzję. Poznaj naszą serię SCARA już teraz!

Zainspiruj się