The FANUC M410/800F-32C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410/800F-32C

De M-410/800F-32C is een krachtige palletiseerrobot voor veeleisende industriƫle taken. Met een payload tot 800 kg verwerkt hij moeiteloos zware en omvangrijke items met hoge snelheid en nauwkeurigheid. Het ontwerp met holle pols minimaliseert kabelinterferentie, waardoor slijtage en onderhoud worden beperkt en de operationele betrouwbaarheid wordt verbeterd. Deze robot is ontworpen voor maximale doorvoer en is ideaal voor palletiseren en be- en ontladen waar efficiƫntie en uptime van cruciaal belang zijn. Of het nu gaat om productie, logistiek of opslag is, de M-410/800F-32C levert consistente prestaties in grote volumes en is daardoor een slimme investering voor bedrijven die focussen op productiviteit en operationele winst op lange termijn.
Robot Payload
800 kg
Robot Reikwijdte
3203 mm
Assen
4
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Hoogste Verwerkings Capaciteit van de Serie

Uw ideale keuze voor het palletiseren van grote en zware pallets aan het einde van de lijn, bijv. voor europallets tot 700 kg.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Krachtige Doorvoer

Verhoog de doorvoer bij palletiseren en be- en ontladen met een compact, dynamisch ontwerp en snelle cyclustijden.
Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Lagere onderhoudskosten

Verleng de levensduur van kabels en verlaag onderhoudskosten met slimme kabelgeleiding – kabels lopen door de holle pols om slijtage te voorkomen.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximum Snelheid voor Zware Ladingen

De ideale keuze voor het hanteren van grote grijpers en zware ladingen op maximale snelheid, dankzij het hoge koppel en de inertie van de pols.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Groot Verticaal Werkbereik

Maximaliseer uw efficiƫntie bij het palletiseren en hanteer een breder scala aan pallethoogten en -configuraties voor een efficiƫnter gebruik van de magazijnruimte.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Eenvoudige Integratie van Servo Aangedreven Grijpers

Integreer gemakkelijk een servohand met de robot dankzij de holle pols. De 6-assige servoversterker kan de servohand aansturen als extra 5e as.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-50š‘–A Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
800 kg
Robot Reikwijdte
3203 mm
Assen
4
Beveiliging
Body standard/optional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Montagepositie
Vloer
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.

Ontdek de productserie

FBL success story featuring handling of kegs.

M-410 serie

De specialist in zware end-of-line palletiseerrobots. Ontdek nu onze M-410 serie!

Laat u inspireren!