Promotional Video to promote CRX Cobot Applications.
Easy palletising, easy welding, easy machine tending.

CRX - Ready for Industry - Cloned - Cloned

Scopri le tappe del nostro CRX Tour 2025

FANUC Italy map - for Hotspot image creation on CRX landing page.

1° TAPPA van Tour TORINO

Gegevens: 12.06.2025 Orario: 10.00 - 15.00 Locatie: CIM4.0 Str. della Manta, 22, 10135 Turijn TO

2° TAPPA del Tour PADOVA

Gegevens: 17.06.2025 Orario: 10.00 - 15.00 Locatie: SMACT Via Niccolò Tommaseo, 59, 35131 Padova PD

3° TAPPA van Tour BOLOGNA

Gegevens: 09.07.2025 Orario: 10.00 - 15.00 Locatie: BI-REX Via Paolo Nanni Costa, 20, 40133 Bologna BO

4° TAPPA van Tour JESI

Gegevens: 17.07.2025 Orario: 10.00 - 15.00 Locatie: I-LAB Via Giuseppe Guerri, 7; Jesi (AN)

5° TAPPA van Tour MILANO

Gegevens: 06.11.2025 Orario: 10.00 - 15.00 Locatie: MADE Via Giovanni Durando, 10, 20158 Milaan MI

Agenda

1° tappa CRX tour a TORINO

Data: 12 Giugno

LOCATION: CIM4.0Str. della Manta, 22, 10135 Torino TO

Potrete vedere dal vivo le applicazioni industriali proposte dai nostri partner esclusivi System Integrator:

2° tappa CRX tour a PADOVA

Data: 17 Giugno

LOCATION: SMACTVia Niccolò Tommaseo, 59, 35131 Padova PD

Potrete vedere dal vivo le applicazioni industriali proposte dai nostri partner esclusivi System Integrator:

3° tappa CRX tour a BOLOGNA

Data: 09 Luglio

LOCATION: BI-REX

Potrete vedere dal vivo le applicazioni industriali proposte dai nostri partner esclusivi System Integrator:

4° tappa CRX tour a Jesi

Data: 17 Luglio

LOCATION: I-Lab Via Giuseppe Guerri, 7;Ā JesiĀ (AN)

Potrete vedere dal vivo le applicazioni industriali proposte dai nostri partner esclusivi System Integrator:

5° tappa CRX tour a Milano

Data: 6 Novembre

LOCATION: MADE Via Giovanni Durando, 10, 20158 Milano MI

Potrete vedere dal vivo le applicazioni industriali proposte dai nostri partner esclusivi System Integrator:

Image of C-level man standing next of a CRX-25iA robot handling a cartoon box.

CRX SMART GUIDE

Stai pensando di automatizzare la tua produzione con un cobot? Scarica CRX smart guide e e scopri come.

Togliti ogni dubbio!

Guarda i video e scopri i vantaggi direttamente da chi giĆ  utilizza CRX.