FANUC Positioners

Servo Positioners

Meer mogelijkheden, meer kracht - FANUC Servo Positioners breiden uw opties uit en geven u de mogelijkheid om méér uit uw FANUC-robot te halen. De modellen kunnen payloads aan tot 9000 kg en bieden verschillende snelheden en flexibiliteit, afgestemd op uw behoeften. Vergroot uw concurrentievoordeel en verhoog uw productiviteit door FANUC Servo Positioners toe te passen bij onder andere booglassen – waar maximale gereedschapsflexibiliteit en snelheid vereist zijn.

Eenvoudig te Programmeren

ROBOGUIDE is the leading offline programming robot simulation software for FANUC robots.

ROBOGUIDE

FANUC Servo Positioners bieden meer flexibiliteit in een brede waaier van toepassingen. Hun set-up en programmering is snel en eenvoudig dankzij de speciale FANUC software en FANUC ROBOGUIDE's kant-en-klare offline programmeeropties.

Download voor Meer Informatie

Krijg toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloads. Deze zullen u helpen om de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.

Niet gevonden wat u zocht?

Neem contact op en ontdek onze op maat gemaakte pakketten met hardware/software voor hulpassen om uw eigen robot positioner samen te stellen.

Tot 72 gelijktijdig bestuurde hulpassenTot 4 robots tegelijk bestuurdMotorvermogen tot 24 kW en intermitterend koppel tot 130 NmVeel softwarefuncties beschikbaar: Coordinated motion, Root Pass Memorization, Dynamic User Frame en nog veel meer.