Das 𝑖Pendant Touch ist ein leichtes, ergonomisch gestaltetes Steuergerät mit einer intuitiven 𝑖HMI-Schnittstelle. Es vereinfacht die Programmierung sowohl für erfahrene Programmierer als auch für Bediener vor Ort. Das 𝑖Pendant steigert die Effizienz durch Rationalisierung der Systemeinrichtung und der Wartungsprozesse. Sie profitieren von der einfachen Anpassung benutzerdefinierter HTML-Bildschirme und der erweiterten Möglichkeit, Werkzeug- und Rahmeneinstellungen, Sicherheitszonen und Roboterbahnen mit 4D-Grafiken zu visualisieren. Die Multi-Fenster-Anzeige bietet einen verbesserten Informationszugang. Dieses Gerät ist ein Meilenstein für die fortschrittliche Prozesssteuerung und die Benutzererfahrung in der Automatisierung.
Wichtigste Vorteile
Wichtige Features
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
Benutzerfreundliche Schnittstelle
Das 𝑖Pendant verfügt über eine intuitive 𝑖HMI, die die Programmierung vereinfacht und sowohl für erfahrene Programmierer als auch für Bediener vor Ort zugänglich macht. Dies erhöht die Benutzerfreundlichkeit und reduziert die Lernkurve für neue Benutzer.
Erweiterte Visualisierung und Anpassung
Sie bietet fortschrittliche Visualisierungsfunktionen mit 4D-Grafiken zur Anzeige von Werkzeug- und Rahmeneinstellungen, Sicherheitszonen und Roboterbahnen. Außerdem können benutzerdefinierte HTML-Bildschirme leicht angepasst werden, so dass die Benutzeroberfläche flexibel auf die spezifischen Bedürfnisse des Anwenders zugeschnitten werden kann.
Effiziente Systemeinrichtung und -wartung
Das 𝑖Pendant vereinfacht die Einrichtung und Wartung des Systems und verbessert die betriebliche Effizienz. Sein Multi-Fenster-Display bietet mehr Informationen auf einen Blick für eine schnellere Entscheidungsfindung und Systemanpassung.
Wichtige Features
Funktionen für Ihren Erfolg
Anpassbare Bildschirme
Definieren und erstellen Sie Ihre eigenen HTML-Bildschirme mit den Anpassungsfunktionen von 𝑖Pendant.
4D-Modellierung
Äußerst realistische 4D-Grafiken erwecken Werkzeug- und Rahmeneinstellungen, Sicherheitszonen und Roboterbahnen zum Leben.
Knotenkarten
Die visuelle Darstellung von Bewegungspfaden und Programmpunkten entlang einer Knotenkarte erleichtert das Verständnis des Roboterpfads.
Visuelles Verfahren
Bestätigt Richtung und Entfernung des Verfahrens schnell und bequem über das 3D-Modell.
Intelligente Funktionen für einfache Bedienung
Greifen Sie mit den Jog-Tasten einfach auf zwei zusätzliche Achsen zu, wechseln Sie im Handumdrehen zwischen Bewegungsgruppen und nutzen Sie die Mehrfensteranzeige für umfassende Informationen auf einen Blick.
𝑖RVision
𝑖RVision kann direkt vom 𝑖Pendant aus eingerichtet und verändert werden, was seine Vielseitigkeit erhöht.
Tablet Teach Pendant
Werfen Sie auch einen Blick auf das Tablet Teach Pendant von FANUC. Mit einem großen Touchscreen wurde das Tablet Teach Pendant für eine intuitive Programmierung entwickelt. Die Drag & Drop-Funktionalität ermöglicht es Ihnen, eine Anwendung in wenigen Minuten zu programmieren.